The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabel­goten
    • Vloer­sys­temen
    • Vloer­dozen en aansluit­dozen
    • VE09057011
    EAN-nummer
    4012002244401
    Verpakking
    1 Stuk
    • Vloer­dozen en aansluit­dozen

    Installatiedoos E09 200x253mm grijs voor 5mm vloerafdekking VE09057011

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Configureer het product

    Voor de beste ervaring raden we aan een desktopcomputer te gebruiken, aangezien sommige functies mogelijk niet volledig worden ondersteund op mobiele telefoons of tablets.

    Tools nl-BE 2026-10-29

    Gereedschap openen

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Installatiedoos E09 200x253mm grijs voor 5mm vloerafdekking

    VE09057011

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Onmisbare accessoires

    Previous
    Previous
    GTVR300
    GTVR300
    Montagedoos voor 3 inbouwelementen in VQ06/VR06/VR10 rechts of links
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    GTVR302
    GTVR302
    Montagedoos voor 3 inbouwelementen in Q06/R06/R10 rechts of links/E09
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Toebehoren

    • Raster­ver­leng­stuk vloer­in­stal­la­tie­doos 1 producten beschikbaar

    Compatibele producten

    • Referenced by 3 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Raster­ver­leng­stuk vloer­in­stal­la­tie­doos
    • RLVE0930

      Verhogingsraam voor VE09 tot 30mm

      € 0,00  / *

    Referenced by

    • UDM3200E09

      Montagedeksel voor UD grootte 3 gestanst E09 200x253mm

      € 0,00  / *
    • UDM2200E09

      Montagedeksel voor UD grootte 2 gestanst E09 200x253mm

      € 0,00  / *
    • SEVE09200

      Sparingsmal tempex voor VE09 200x253mm hoogte 200mm

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Archi­tec­tuur
    • Met bescherm­frame voor tapijt
      Ja
    • Met uitspa­ring vloer­be­dek­king
      Ja
    Afme­tingen
    • Inbouw­diepte
      77 mm
    • Inbouw­breedte
      253 mm
    • Inbouw­lengte
      200 mm
    • Lengte
      219 mm
    • Breedte
      272 mm
    • Dikte van tapijt uitspa­ring
      5 mm
    Instruc­ties
    • Onder­houd van vloer
      Droog
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Poly­a­mide (PA)
    • Kleur
      IJzer­grijs
    • RAL-­kleur
      7011
    Gebruiks­voor­waarden
    • Verti­cale belas­ting uitge­oe­fend over een groot opper­vlak (zware belas­ting)
      5 kN
    • Verti­cale belas­ting uitge­oe­fend op een klein opper­vlak
      3 kN
    Instal­la­tie, montage
    • Geschikt voor holle vloer­in­stal­latie
      Ja
    • Geschikt voor verhoogde vloer­in­stal­latie
      Ja
    • Geschikt voor natte reini­ging
      Nee
    • Geschikt voor vloer­goot
      Ja
    Vorm
    • Vorm
      Recht­hoekig
    Teksten
    • Leiding­uit­gang
      Met kabel­uit­gang in deksel
    Uitrus­ting
    • Aantal inge­bouwde appa­raten
      9
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP20
    • Slag­vastheid IK
      IK08
    • Bescher­mings­klasse in onge­bruikte toestand
      IP30

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP-document International 2022-05-10
    PDF
    219,55 kB
    REACH declaration VE09057011
    PDF
    RoHS report VE09057011
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding VE09057011 | Hager Belgium

      Afbeelding VE09057011

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad VE09057011 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad VE09057011

      Installatiedoos E09 200x253mm grijs voor 5mm vloerafdekking

      PDF
    • Technisch -handleiding

      Afbeelding Technisch -handleiding International 2016-05-10 | Hager Belgium

      Technisch -handleiding International 2016-05-10

      PDF
      2,20 MB
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding International 2016-05-10 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding International 2016-05-10

      PDF
      2,45 MB
    • Technische bijlage(enkel product)

      Afbeelding Bodeninstallationssysteme - Belastungen | Hager Belgium

      Bodeninstallationssysteme - Belastungen

      Bodeninstallationssysteme - Belastungen (DE, 02-2024)

      PDF
      391,15 kB
      Afbeelding Bodeninstallationssysteme - Hinweis für den Bodenleger | Hager Belgium

      Bodeninstallationssysteme - Hinweis für den Bodenleger

      Bodeninstallationssysteme - Hinweis für den Bodenleger (DE, 10-2022)

      PDF
      2,54 MB
      Afbeelding Bodeninstallationssysteme - Schutzarten | Hager Belgium

      Bodeninstallationssysteme - Schutzarten

      Bodeninstallationssysteme - Schutzarten (DE, 02-2024)

      PDF
      882,67 kB
      Afbeelding Floor installation systems - Information for the floor layer | Hager Belgium

      Floor installation systems - Information for the floor layer

      Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)

      PDF
      2,59 MB
      Afbeelding Floor installation systems - Mechanical stress | Hager Belgium

      Floor installation systems - Mechanical stress

      Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

      PDF
      389,75 kB
      Afbeelding Floor installation systems - Protection class | Hager Belgium

      Floor installation systems - Protection class

      Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)

      PDF
      868,08 kB
      Afbeelding Technische bijlage(enkel product) fr-FR 2023-06-16 | Hager Belgium

      Technische bijlage(enkel product) fr-FR 2023-06-16

      PDF
      2,59 MB
    • Gereedschap

      Afbeelding Cable Management Revit Plugin | Hager Belgium

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • STEP-bestanden

      Afbeelding STEP-bestanden International 2026-04-15 | Hager Belgium

      STEP-bestanden International 2026-04-15

      STP
      1,16 MB
    • Product Drawing

      Afbeelding Technical Drawing of VE0905 | Hager Belgium

      Technical Drawing of VE0905

      Product Drawing International 2022-10-07

      PDF
      141,67 kB
    • Handboek

      Afbeelding Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen | Hager Belgium

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen (DE, 04-2024)

      PDF
      99,71 MB
      Afbeelding Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Belgium

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
      Afbeelding Floor installation systems - Handbook: Installation units | Hager Belgium

      Floor installation systems - Handbook: Installation units

      Floor installation systems - Handbook: Installation units (EN, 12-2024)

      PDF
      21,12 MB
    • Tools

      Afbeelding Tools nl-BE 2026-10-29 | Hager Belgium

      Tools nl-BE 2026-10-29

      URL
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding EC declaration of conformity VQ_VR_VE | Hager Belgium

      EC declaration of conformity VQ_VR_VE

      Conformiteitsverklaring International 2017-11-20

      PDF
      120,65 kB
      Afbeelding EU-Declaration VQ_VR_VE_VDQ_VDR_VDE T035A DE_EN 26072019 | Hager Belgium

      EU-Declaration VQ_VR_VE_VDQ_VDR_VDE T035A DE_EN 26072019

      Conformiteitsverklaring International 2019-08-23

      PDF
      48,47 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      VQ06059005 - Installatiedoos Q06 200x200mm zwart voor 5mm vloerafdekking
      VQ06059005
      Installatiedoos Q06 200x200mm zwart voor 5mm vloerafdekking
    • 2
      UDSLS203 - Stelschroefset voor belasting tot 20kN tbv UD nivelleerbereik 178-203mm
      UDSLS203
      Stelschroefset voor belasting tot 20kN tbv UD nivelleerbereik 178-203mm
    • 3
      SEVQ06200 - Sparingsmal tempex voor VQ06 200x200mm hoogte 200mm
      SEVQ06200
      Sparingsmal tempex voor VQ06 200x200mm hoogte 200mm
    • 4
      VQ12057011 - Installatiedoos Q12 244x244mm grijs voor 5mm vloerafdekking
      VQ12057011
      Installatiedoos Q12 244x244mm grijs voor 5mm vloerafdekking
    • 5
      BKZHZ12 - Nietjes (5000 stuks)
      BKZHZ12
      Nietjes (5000 stuks)

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België