The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Verdeel­kast
  • Aansluit­tech­niek
  • Dwars­stukken in messing en klemmen PE en N
  • UT91A
  • Verdeel­kast

Dwarssteun baar 1 mb. UT91A

EAN-nummer
3250616301085
Verpakking
10 Stukken
Vind verdeler

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Dwarssteun baar 1 mb.

UT91A

  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Mate­riaal
  • Mate­riaal
    Staal

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

REACH conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

PEP-document en-GB 2025-10-31
PDF
49,47 MB
Hager REACH declaration UT91A
PDF

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding UT91A | Hager Belgium

    Afbeelding UT91A

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad UT91A | Hager Belgium

    Hager Productdatablad UT91A

    Dwarssteun baar 1 mb.

    PDF
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    UT91S - PE-aansluiting quickconnect 16 mm² b = 250 mm
    UT91S
    PE-aansluiting quickconnect 16 mm² b = 250 mm
  • 2
    KZ013 - Sokkel groen voor aansluitklem
    KZ013
    Sokkel groen voor aansluitklem
  • 3
    KZ014 - Sokkel bruin voor aansluitklem
    KZ014
    Sokkel bruin voor aansluitklem
  • 4
    UT92A - Dwarssteun baar 2 mb.
    UT92A
    Dwarssteun baar 2 mb.
  • 5
    K145 - Verdeelstrook 70mm
    K145
    Verdeelstrook 70mm

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België