The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • UK31LH34M
    EAN-nummer
    3250616211445
    Verpakking
    1 Stuk

    Bouwsteen, 450x250mm, voor MCCB h3+ P630 3P/4P met motorbediening UK31LH34M

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Bouwsteen, 450x250mm, voor MCCB h3+ P630 3P/4P met motorbediening

    UK31LH34M

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      450 mm
    • Breedte
      250 mm
    • Diepte
      110 mm
    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom
      630 A
    Leve­rings­om­vang
    • Met deur
      Ja

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration UK31LH34M
    PDF
    RoHS report UK31LH34M
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding UK31LH34M | Hager Belgium

      Afbeelding UK31LH34M

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad UK31LH34M | Hager Belgium

      Hager Productdatablad UK31LH34M

      Bouwsteen, 450x250mm, voor MCCB h3+ P630 3P/4P met motorbediening

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding International 2026-03-30 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding International 2026-03-30

      PDF
      3,55 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-03-06 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-03-06

      PDF
      709,43 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,01 MB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-04 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-04

      PDF
      1,06 MB
    Meer documentatie

    Reserveonderdeel

    Meer toebehoren

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België