The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Verdeel­kast
    • Verdeel­kasten tot 1600 A
    • Kit Univers N en toebe­horen
    • UK21LH0
    EAN-nummer
    3250616211322
    Verpakking
    1 Stuk
    • Kit Univers N en toebe­horen

    Bouwsteen, 300x250mm, voor MCCB h3+ P160 UK21LH0

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Bouwsteen, 300x250mm, voor MCCB h3+ P160

    UK21LH0

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      300 mm
    • Breedte
      250 mm
    • Diepte
      110 mm
    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom
      160 A
    Leve­rings­om­vang
    • Met deur
      Ja
    Mate­riaal
    • RAL-­kleur
      9010

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
    PDF
    8,50 MB
    REACH declaration UK21LH0
    PDF
    RoHS report UK21LH0
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding UK21LH0 | Hager Belgium

      Afbeelding UK21LH0

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad UK21LH0 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad UK21LH0

      Bouwsteen, 300x250mm, voor MCCB h3+ P160

      PDF
    • Technisch -handleiding

      Afbeelding Technisch -handleiding International 2018-04-09 | Hager Belgium

      Technisch -handleiding International 2018-04-09

      PDF
      4,30 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-01 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-06 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      UD32C1 - Bouwsteen, 450x500mm, met montageplaat verstelbaar
      UD32C1
      Bouwsteen, 450x500mm, met montageplaat verstelbaar
    • 2
      UD13B2 - Kit 3 mb. 1x40 M. - h.150mm
      UD13B2
      Kit 3 mb. 1x40 M. - h.150mm
    • 3
      UD12B3 - Bouwsteen, 150x500, voor modulaire componenten, ruime gel., 1x 24 mod.
      UD12B3
      Bouwsteen, 150x500, voor modulaire componenten, ruime gel., 1x 24 mod.
    • 4
      UG02E1N - Bouwsteen, 2x 75x500mm, LED-kastverlichting met schakelaar + lege unit
      UG02E1N
      Bouwsteen, 2x 75x500mm, LED-kastverlichting met schakelaar + lege unit
    • 5
      UD31C1 - Bouwsteen, 450x250mm, met montageplaat verstelbaar
      UD31C1
      Bouwsteen, 450x250mm, met montageplaat verstelbaar

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België