The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Verdeel­kast
    • Verdeel­kasten tot 1600 A
    • Kit Univers N en toebe­horen
    • UK21A3
    EAN-nummer
    3250616210875
    Verpakking
    1 Stuk
    • Kit Univers N en toebe­horen

    Bouwsteen, 300x250mm, voor h3+ P160 op DIN-rail adapt. (2x 3P of 1x 4P) UK21A3

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Bouwsteen, 300x250mm, voor h3+ P160 op DIN-rail adapt. (2x 3P of 1x 4P)

    UK21A3

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      300 mm
    • Breedte
      250 mm
    • Diepte
      125 mm
    Uitrus­ting
    • Aantal DIN-rails
      1
    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom
      160 A
    Leve­rings­om­vang
    • Met deur
      Ja
    Mate­riaal
    • RAL-­kleur
      9010

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
    PDF
    8,50 MB
    REACH declaration UK21A3
    PDF
    RoHS report UK21A3
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding UK21A3 | Hager Belgium

      Afbeelding UK21A3

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad UK21A3 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad UK21A3

      Bouwsteen, 300x250mm, voor h3+ P160 op DIN-rail adapt. (2x 3P of 1x 4P)

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-01 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-06 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Meer documentatie

    Reserveonderdeel

    Meer toebehoren

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      UK21R1 - Bouwsteen, 300x250mm, voor lastscheider 125/160 A
      UK21R1
      Bouwsteen, 300x250mm, voor lastscheider 125/160 A
    • 2
      UK22A2 - Kit 2 mb. automaat 125/160A
      UK22A2
      Kit 2 mb. automaat 125/160A
    • 3
      UD42F1 - Bouwsteen, 600x500mm, leeg
      UD42F1
      Bouwsteen, 600x500mm, leeg
    • 4
      UK22LH0 - Bouwsteen, 300x500mm, voor MCCB 2x h3+ P160
      UK22LH0
      Bouwsteen, 300x500mm, voor MCCB 2x h3+ P160
    • 5
      UD21G1 - Kit 1 mb. 1x10 M. + klemmen - h.300mm
      UD21G1
      Kit 1 mb. 1x10 M. + klemmen - h.300mm

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België