Bouwsteen, 600x500mm, met montageplaat verstelbaar UD42C1
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Toebehoren
-
Bedradingskoker 1 producten beschikbaar -
Scheidingswand voor meter-/verdeelkasten 2 producten beschikbaar
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Hoogte600 mm
-
Breedte500 mm
-
Diepte110 mm
Uitrusting
-
Is geslotenJa
-
Materiaal montageplaatJa
-
Aantal rijen4
Materiaal
-
RAL-kleur9010
-
MateriaalKunststof
Leveringsomvang
-
Met deurJa
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad UD42C1
Bouwsteen, 600x500mm, met montageplaat verstelbaar
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-01
PDF781,05 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-06
PDF791,59 kB
Meer documentatie