The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Verdeel­kast
    • Verdeel­kasten tot 1600 A
    • Kit Univers N en toebe­horen
    • UD32F1
    EAN-nummer
    3250616141704
    Verpakking
    1 Stuk
    • Kit Univers N en toebe­horen

    Bouwsteen, 450x500mm, leeg UD32F1

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Bouwsteen, 450x500mm, leeg

    UD32F1

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

    • Bedra­dings­koker 2 producten beschikbaar
    • Monta­ge­toe­be­horen 2 producten beschikbaar
    • DIN-rail 1 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Bedra­dings­koker
    • Monta­ge­toe­be­horen
    • DIN-rail
    • UZ52A1

      Bedradingskoker 2 velden univers N

      € 0,00  / *
    • UT50C

      Bedradingskoker deksel lengte 2 meter

      € 0,00  / *
    • UZ25V2

      Draadgeleideklem klein univers N (20 stuks)

      € 0,00  / *
    • UZ01V1

      Adapter draadgeleideklem univers N (20 stuks)

      € 0,00  / *
    • UZ02B3

      DIN-rail met verdiepsbeugels, 2 velden 500 mm

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      450 mm
    • Breedte
      500 mm
    • Diepte
      110 mm
    Uitrus­ting
    • Is gesloten
      Ja
    Mate­riaal
    • Kleur
      Helderwit
    • RAL-­kleur
      9010
    • Mate­riaal
      Kunststof

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
    PDF
    8,50 MB
    REACH declaration UD32F1
    PDF
    RoHS report UD32F1
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding UD32F1 | Hager Belgium

      Afbeelding UD32F1

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad UD32F1 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad UD32F1

      Bouwsteen, 450x500mm, leeg

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-01 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-06 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Meer documentatie

    Reserveonderdeel

    Meer toebehoren

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      UD13B2 - Kit 3 mb. 1x40 M. - h.150mm
      UD13B2
      Kit 3 mb. 1x40 M. - h.150mm
    • 2
      UD21A5 - Kit 1 mb. 2 regelbare rails 10 M.
      UD21A5
      Kit 1 mb. 2 regelbare rails 10 M.
    • 3
      UD21A2 - Bouwsteen, 300x250mm, voor rijgklemmen, DIN-rail verticaal
      UD21A2
      Bouwsteen, 300x250mm, voor rijgklemmen, DIN-rail verticaal
    • 4
      UD21B3 - Bouwsteen, 300x250, voor modulaire componenten, ruime gel., 2x 10 mod.
      UD21B3
      Bouwsteen, 300x250, voor modulaire componenten, ruime gel., 2x 10 mod.
    • 5
      UD12B3 - Bouwsteen, 150x500, voor modulaire componenten, ruime gel., 1x 24 mod.
      UD12B3
      Bouwsteen, 150x500, voor modulaire componenten, ruime gel., 1x 24 mod.

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België