The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • UD31D1B
    EAN-nummer
    3250616142176
    Verpakking
    1 Stuk

    Bouwsteen, 450x250mm, voor 1x NH1 mespatr.lastsch. op montageplaat UD31D1B

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Bouwsteen, 450x250mm, voor 1x NH1 mespatr.lastsch. op montageplaat

    UD31D1B

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      450 mm
    • Breedte
      250 mm
    • Diepte
      125 mm
    Mate­riaal
    • RAL-­kleur
      9010
    • Kleur
      Helderwit
    Confi­gu­ratie
    • Is voor­ge­mon­teerd
      Ja
    Instal­la­tie, montage
    • Gemon­teerd op
      Monta­ge­plaat
    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom
      250 A
    Compa­ti­bi­li­teit
    • Univers N-com­pa­ti­bi­li­teit
      Assem­bla­geset
    Zeke­ring
    • AT_Fu­se­Size
      NH1
    Leve­rings­om­vang
    • Met deur
      Ja

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration UD31D1B
    PDF
    RoHS report UD31D1B
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding UD31D1B | Hager Belgium

      Afbeelding UD31D1B

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad UD31D1B | Hager Belgium

      Hager Productdatablad UD31D1B

      Bouwsteen, 450x250mm, voor 1x NH1 mespatr.lastsch. op montageplaat

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding MA für UD31D1B, UD31D2B, UD32D1B | Hager Belgium

      MA für UD31D1B, UD31D2B, UD32D1B

      Installatiehandleiding International 2011-02-25

      PDF
      735,08 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-01 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-06 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Meer documentatie

    Reserveonderdeel

    Meer toebehoren

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België