The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Verdeel­kast
    • Verdeel­kasten tot 1600 A
    • Kit Univers N en toebe­horen
    • UD31B3
    EAN-nummer
    3250616141261
    Verpakking
    1 Stuk
    • Kit Univers N en toebe­horen

    Bouwsteen, 450x250, voor modulaire componenten, ruime gel., 3x 10 mod. UD31B3

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Bouwsteen, 450x250, voor modulaire componenten, ruime gel., 3x 10 mod.

    UD31B3

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

    • Bedra­dings­koker 2 producten beschikbaar
    • Monta­ge­toe­be­horen 3 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Bedra­dings­koker
    • Monta­ge­toe­be­horen
    • UZ51A1

      Bedradingskoker 1 veld univers N

      € 0,00  / *
    • UT50C

      Bedradingskoker deksel lengte 2 meter

      € 0,00  / *
    • UZ25V2

      Draadgeleideklem klein univers N (20 stuks)

      € 0,00  / *
    • UZ25V1

      Draadgeleideklem groot univers N (20 stuks)

      € 0,00  / *
    • UZ01V1

      Adapter draadgeleideklem univers N (20 stuks)

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      450 mm
    • Breedte
      250 mm
    • Diepte
      110 mm
    • Aantal eenheden
      60
    Uitrus­ting
    • Aantal rijen
      3
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      30
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Kunststof
    • RAL-­kleur
      9010
    • Product­kleur
      Helderwit
    Alleen voor intern gebruik
    • Aantal eenheden in hoogte van 75 mm per verdeel­bord
      6

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration UD31B3
    PDF
    RoHS report UD31B3
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding UD31B3 | Hager Belgium

      Afbeelding UD31B3

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad UD31B3 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad UD31B3

      Bouwsteen, 450x250, voor modulaire componenten, ruime gel., 3x 10 mod.

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-03-06 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-03-06

      PDF
      709,43 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,01 MB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-04 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-04

      PDF
      1,06 MB
    Meer documentatie

    Reserveonderdeel

    Meer toebehoren

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      UD22B6 - Kit 2 mb. 2x24 M. + kabelgoot - h.300mm
      UD22B6
      Kit 2 mb. 2x24 M. + kabelgoot - h.300mm
    • 2
      UD02F2 - Bouwsteen, 2x 75x500mm, aardrailunit 50mm² (KS70C) + lege unit
      UD02F2
      Bouwsteen, 2x 75x500mm, aardrailunit 50mm² (KS70C) + lege unit
    • 3
      UD21C1 - Bouwsteen, 300x250mm, met montageplaat verstelbaar
      UD21C1
      Bouwsteen, 300x250mm, met montageplaat verstelbaar
    • 4
      UD22G1 - Kit 2 mb. 1x24 M. + klemmen - h.300mm
      UD22G1
      Kit 2 mb. 1x24 M. + klemmen - h.300mm
    • 5
      UD22B3 - Bouwsteen, 300x500, voor modulaire componenten, ruime gel., 2x 24 mod.
      UD22B3
      Bouwsteen, 300x500, voor modulaire componenten, ruime gel., 2x 24 mod.

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België