The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • UC054H
    EAN-nummer
    3250616133600
    Verpakking
    1 Stuk

    Kit hoofdapp. 800/1000 vert afneemb. bed. h400 l600 UC054H

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Kit hoofdapp. 800/1000 vert afneemb. bed. h400 l600

    UC054H

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

    • Schar­nier voor verdeelsys­temen 1 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Schar­nier voor verdeelsys­temen
    • UC268

      Stel van 2 scharnieren voor afdekplaten

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      400 mm
    • Breedte
      600 mm
    • Diepte
      200 mm
    • Aantal eenheden
      1
    Veiligheid
    • Bescher­mings­klasse
      Isola­tie­klasse I
    Mate­riaal
    • RAL-­kleur
      9010
    • Product­kleur
      Helderwit
    Alleen voor intern gebruik
    • Aantal eenheden in hoogte van 75 mm per verdeel­bord
      16

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration UC054H
    PDF
    RoHS report UC054H
    PDF

    Downloads

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad UC054H | Hager Belgium

      Hager Productdatablad UC054H

      Kit hoofdapp. 800/1000 vert afneemb. bed. h400 l600

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      382,23 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2021-12-09

      PDF
      474,16 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2021-12-09

      PDF
      529,86 kB
    Meer documentatie

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België