Knx uitbreidingsmodule analoge uitgang, 4-voudig TYF684E
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier
Technische eigenschappen
-
Ondersteunde instelmodusETS
-
Aantal modulen4
-
Gemonteerd opDIN-rail
-
Uitgangsspanning0 - 10 V
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad TYF684E
Knx uitbreidingsmodule analoge uitgang, 4-voudig
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding de-DE, nl-NL, nn-NO 2013-01-16
PDF562,13 kB
Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, pl-PL 2013-01-16
PDF566,48 kB -
Toepassingsgids
Description d'application ETS TYF684_TYF684E
ETS Application description
PDF602,86 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2023-02-13
PDF312,34 kB