The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • TYF684
    EAN-nummer
    3250616059962
    Verpakking
    1 Stuk

    KNX module analoge actor, 4-voudig TYF684

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    KNX module analoge actor, 4-voudig

    TYF684

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Instel­lingen
    • Onder­steunde instel­modus
      ETS
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      4
    Instal­la­tie, montage
    • Gemon­teerd op
      DIN-rail
    Connec­ti­vi­teit
    • Type connec­tor/­stekker
      Schroef­aan­slui­ting
    Span­ning
    • Uitgangsspan­ning
      0 - 10 V

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration TYF684
    PDF
    RoHS report TYF684
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding TYF684 | Hager Belgium

      Afbeelding TYF684

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad TYF684 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad TYF684

      KNX module analoge actor, 4-voudig

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, pl-PL 2013-01-16 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, pl-PL 2013-01-16

      PDF
      592,26 kB
      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, nl-NL, nn-NO, pl-PL 2013-01-16 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding en-GB, nl-NL, nn-NO, pl-PL 2013-01-16

      PDF
      585,64 kB
    • KNX-productdatabase

      Afbeelding Logiciel d'application ETS du TYF684 | Hager Belgium

      Logiciel d'application ETS du TYF684

      KNX-productdatabase en-GB, de-DE, pl-PL 2020-01-01

      VD5
      103,71 kB
      Afbeelding Logiciel d'application ETS du TYF684 | Hager Belgium

      Logiciel d'application ETS du TYF684

      KNX-productdatabase en-GB, de-DE, pl-PL 2020-01-01

      KNXPROD
      82,95 kB
    • Toepassingsgids

      Afbeelding Description d'application ETS TYF684_TYF684E | Hager Belgium

      Description d'application ETS TYF684_TYF684E

      ETS Application description

      PDF
      602,86 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2023-02-13 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring International 2023-02-13

      PDF
      312,34 kB
    Meer documentatie

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België