The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • TYF130
    EAN-nummer
    3250617577359
    Verpakking
    1 Stuk

    KNX lijnkoppelaar TYF130

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    KNX lijnkoppelaar

    TYF130

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Instel­lingen
    • Onder­steunde instel­modus
      ETS, easy
    Afme­tingen
    • Aantal breed­te-eenheden
      2
    Archi­tec­tuur
    • Bussys­teem
      KNX

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration TYF130
    PDF
    RoHS report TYF130
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding TYF130 | Hager Belgium

      Afbeelding TYF130

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad TYF130 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad TYF130

      KNX lijnkoppelaar

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Operating manual en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2022-01-26 | Hager Belgium

      Operating manual en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2022-01-26

      Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2022-03-11

      PDF
      827,50 kB
    • KNX-productdatabase

      Afbeelding Logiciel d'application ETS du TYF130 | Hager Belgium

      Logiciel d'application ETS du TYF130

      KNX-productdatabase en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2023-08-25

      VD3
      18,40 kB
      Afbeelding Logiciel d'application ETS du TYF130 | Hager Belgium

      Logiciel d'application ETS du TYF130

      KNX-productdatabase en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01

      KNXPROD
      32,38 kB
    • Toepassingsgids

      Afbeelding Description d'application ETS TYF130 | Hager Belgium

      Description d'application ETS TYF130

      Toepassingsgids en-GB, pl-PL 2014-10-29

      PDF
      391,33 kB
      Afbeelding Description d'application ETS TYF130 | Hager Belgium

      Description d'application ETS TYF130

      Toepassingsgids fr-FR 2013-06-18

      PDF
      619,71 kB
    Meer documentatie

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België