The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • KNX-­ge­bouw­au­to­ma­ti­se­ring
    • Sensoren
    • Weer­sta­tion
    • TXE531
    EAN-nummer
    3250616046016
    Verpakking
    1 Stuk
    Kennisgeving EU Data Act
    • Weer­sta­tion

    KNX weerstation GPS, easy/system TXE531

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    KNX weerstation GPS, easy/system

    TXE531

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Instel­lingen
    • Onder­steunde instel­modus
      ETS, easy
    Span­ning
    • Netspan­ning via bus
      21 - 32 V
    • Hulp­span­ning
      24 - 24 V
    Mate­riaal
    • Kleur
      Wit
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -30 - 50 °C
    Teksten
    • Monta­ge­wijze
      Met buis­klem voor mast­be­ves­ti­ging, Voor wand- en mast­mon­tage
    • Aansluit­wijze
      Met steek­klemmen voor voeding
    Verlich­ting
    • Helderheid meet­be­reik
      0 - 150000 lx
    Data act compli­ance
    • Het gene­reren van gege­vens
      Ja
    • Data­typen
      Alge­mene infor­matie, Alge­meen KNX-­te­le­gram, Tempe­ra­tuur­me­ting
    • Data formaten
      KNX (TP)
    • Geschat dage­lijks data­ver­bruik
      10 KB - 100 KB
    • Het gene­reren van real­time gege­vens
      Ja
    • Gege­vens die op het appa­raat zijn opge­slagen
      Nee

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration TXE531
    PDF
    RoHS report TXE531
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding TXE531 | Hager Belgium

      Afbeelding TXE531

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad TXE531 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad TXE531

      KNX weerstation GPS, easy/system

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding International 2014-07-31 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding International 2014-07-31

      PDF
      673,47 kB
      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB 2015-04-22 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding en-GB 2015-04-22

      PDF
      2,75 MB
      Afbeelding Installatiehandleiding fr-FR, nl-NL 2015-04-22 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding fr-FR, nl-NL 2015-04-22

      PDF
      4,79 MB
    • KNX-productdatabase

      Afbeelding ETS Database for TXE531 | Hager Belgium

      ETS Database for TXE531

      KNX-productdatabase en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      KNXPROD
      72,15 kB
    • Toepassingsgids

      Afbeelding Application description TXE531 | Hager Belgium

      Application description TXE531

      Toepassingsgids en-GB, pl-PL 2015-03-25

      PDF
      2,72 MB
      Afbeelding Application description TXE531 | Hager Belgium

      Application description TXE531

      Toepassingsgids nl-NL 2015-03-25

      PDF
      2,76 MB
      Afbeelding Application description TXE531 | Hager Belgium

      Application description TXE531

      Toepassingsgids fr-FR 2013-01-15

      PDF
      2,73 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2023-03-30 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring International 2023-03-30

      PDF
      305,91 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-05-11

      PDF
      119,23 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      2
    • 1
      TG353 - Montagesteun lang voor weerstation TG053A, TXE53*, lengte 360 mm
      TG353
      Montagesteun lang voor weerstation TG053A, TXE53*, lengte 360 mm
    • 2
      TG354 - Montagesteun kort voor weerstation TG053A, TXE53*, lengte 180 mm
      TG354
      Montagesteun kort voor weerstation TG053A, TXE53*, lengte 180 mm

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België