The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • KNX-­ge­bouw­au­to­ma­ti­se­ring
    • Sensoren
    • KNX-­be­we­gings- en aanwe­zigheids­mel­ders
    • TXD501
    EAN-nummer
    3250612256310
    Verpakking
    1 Stuk
    • KNX-­be­we­gings- en aanwe­zigheids­mel­ders
    • Plafond­mel­ders
    • Toon meer

    Bewegings-/aanwezigheidsmelder KNX 360°, inbouw, detectie Ø 10 m TXD501

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Bewegings-/aanwezigheidsmelder KNX 360°, inbouw, detectie Ø 10 m

    TXD501

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

    • Toebe­ho­ren/re­ser­ve­on­der­delen voor bewe­gings­melder 2 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Toebe­ho­ren/re­ser­ve­on­der­delen voor bewe­gings­melder
    • EE807

      Afstandsbediening installateur

      € 0,00  / *
    • EE808

      Afstandsbediening gebruiker

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Detectie
    • Detec­tie­hoek
      360 - 360
    • Type sensor
      Bewe­gings­sensor, Aanwe­zigheids­melder
    • Reik­wijdte hoek hori­zon­taal
      360 - 360
    Instel­lingen
    • Mini­male inscha­kelduur
      5 s
    Afme­tingen
    • Instal­la­tie­hoogte
      2,50 - 2,50 m
    Mate­riaal
    • RAL-­code
      9010
    • Mate­riaal
      Kunststof, Ther­mo­plast
    • Afwer­king opper­vlakte
      Glan­zend
    Uitrus­ting
    • Ingang voor neven­unit
      Nee
    Instal­la­tie, montage
    • Gemon­teerd op
      Inbouw­mon­tage
    • Plafond­mon­tage moge­lijk
      Ja
    Reik­wijdte
    • Maxi­maal reik­wijdte fron­taal
      2,50 m
    • Max. reik­wijdte zijwaarts
      5 m

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Motion detector 90-180° 3-wire/2300W IP55 Signal White (English)
    PDF
    4,62 MB
    REACH declaration TXD501
    PDF
    RoHS report TXD501
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding TXD501 | Hager Belgium

      Afbeelding TXD501

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad TXD501 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad TXD501

      Bewegings-/aanwezigheidsmelder KNX 360°, inbouw, detectie Ø 10 m

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, it-IT 2022-06-13 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding en-GB, it-IT 2022-06-13

      PDF
      1,37 MB
      Afbeelding Installatiehandleiding fr-FR, de-DE 2022-06-13 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding fr-FR, de-DE 2022-06-13

      PDF
      1,36 MB
      Afbeelding Installatiehandleiding nl-NL 2024-06-05 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding nl-NL 2024-06-05

      PDF
      812,91 kB
    • Bestelbon

      Afbeelding Bestelbon nl-NL 2023-09-21 | Hager Belgium

      Bestelbon nl-NL 2023-09-21

      PDF
      247,73 kB
    • KNX-productdatabase

      Afbeelding ETS database for TXC513, TXC515, TXC518, TXD501, TXD503 and TXD505 | Hager Belgium

      ETS database for TXC513, TXC515, TXC518, TXD501, TXD503 and TXD505

      KNX-productdatabase da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      KNXPROD
      271,81 kB
    • Toepassingsgids

      Afbeelding Application description EASY for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009101A (EN, 2022-09) | Hager Belgium

      Application description EASY for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009101A (EN, 2022-09)

      Toepassingsgids en-GB 2022-11-21

      PDF
      2,82 MB
      Afbeelding Application description ETS for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009095A (FR, 2022-09) | Hager Belgium

      Application description ETS for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009095A (FR, 2022-09)

      Toepassingsgids fr-FR 2022-09-28

      PDF
      2,88 MB
      Afbeelding Application description ETS for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009097A (EN, 2022-09) | Hager Belgium

      Application description ETS for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009097A (EN, 2022-09)

      Toepassingsgids en-GB 2022-09-28

      PDF
      2,86 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2024-01-18 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring International 2024-01-18

      PDF
      105,74 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2024-01-18 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring International 2024-01-18

      PDF
      117,19 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      80262160 - KNX bew.meld. montage op ~1,1 m, voor R.1/R.3/R.8
      80262160
      KNX bew.meld. montage op ~1, 1 m, voor R.1/R.3/R.8
    • 2
      80960459 - Afdek. voor KNX bew.meld. berker S/B polarwit glz.
      80960459
      Afdek. voor KNX bew.meld. berker S/B polarwit glz.
    • 3
      80960475 - Afdek. voor KNX bew.meld. berker K.1 antraciet
      80960475
      Afdek. voor KNX bew.meld. berker K.1 antraciet
    • 4
      80960479 - Afdek. voor KNX bew.meld. berker K.1 polarwit
      80960479
      Afdek. voor KNX bew.meld. berker K.1 polarwit
    • 5
      80960452 - Afdek. voor KNX bew.meld. berker S/B wit glz.
      80960452
      Afdek. voor KNX bew.meld. berker S/B wit glz.

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België