Schakelaarinterface, 2 ingangen + 2 led-uitgangen TXB322
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Toebehoren
-
Single LED 1 producten beschikbaar
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Technische eigenschappen
-
BussysteemBussysteem KNX
-
Ondersteunde instelmodusETS, easy
-
Aantal ingangen2
-
Met bussysteem KNX RFNee
-
Externe signaalspanning noodzakelijkJa
-
Radiofrequentie bidirectioneelNee
-
Met batterijNee
-
Met klimaat-regelingNee
-
Gemonteerd opInbouwmontage
-
LEDbesturingJa
-
MateriaalPolyamide (PA)
-
KleurLichtgrijs
-
RAL-kleur7035
-
Beschermingsgraad IPIP20
-
Bedrijfstemperatuur0 - 45 °C
-
Ingangsspanning5 - 5 V
-
Netspanning via bus21 - 32 V
-
Type voedingDC
-
Systeemspanning30 V DC via bus
-
MontagewijzeVoor inbouw- en hollewandmontage
-
AansluitwijzeMet kabel voorgemonteerd
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Product datasheet
Hager Productdatablad TXB322
Schakelaarinterface, 2 ingangen + 2 led-uitgangen
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2022-02-15
PDF936,22 kB -
KNX-productdatabase
Logiciel d'application ETS du TXB322
KNX-productdatabase da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2023-08-25
VD2108,82 kB -
Toepassingsgids
Application description ETS TXB322_TXB344
Toepassingsgids fr-FR 2013-01-15
PDF1,34 MB
Application description ETS TXB322_TXB344
Toepassingsgids nl-NL 2015-02-11
PDF1,34 MB
Application description ETS TXB322_TXB344
Toepassingsgids en-GB, pl-PL 2015-02-11
PDF1,34 MB
Application description Easy TXA304_TXA306_TXA310_TXB302_TXB304_TXB322_TXB344
Toepassingsgids fr-FR 2013-01-15
PDF2,41 MB
Application description Easy TXA304_TXA306_TXA310_TXB302_TXB304_TXB322_TXB344
Toepassingsgids nl-NL 2015-02-11
PDF2,33 MB
Application description Easy TXA304_TXA306_TXA310_TXB302_TXB304_TXB322_TXB344
Toepassingsgids en-GB 2015-02-11
PDF2,35 MB
Description d'application TXB322AU_TXB344-AU
Toepassingsgids fr-FR 2020-01-01
PDF946,51 kB
Description d'application TXB322AU_TXB344-AU
Toepassingsgids en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF913,44 kB -
Functiebeschrijving
Description d'application TXB3XX_TXA3XX
Functiebeschrijving fr-FR 2020-01-01
PDF1,51 MB
Description d'application TXB3XX_TXA3XX
Functiebeschrijving en-GB 2020-01-01
PDF1,48 MB
Description d'application TXB322AU_TXB344-AU
Functiebeschrijving fr-FR 2020-01-01
PDF1,80 MB
Description d'application TXB322AU_TXB344-AU
Functiebeschrijving en-GB 2020-01-01
PDF1,77 MB
Description d'application TXB322_TXB344
Functiebeschrijving en-GB 2020-01-01
PDF2,24 MB
Description d'application TXB322_TXB344
Functiebeschrijving nl-NL 2020-01-01
PDF2,26 MB