The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • KNX-­ge­bouw­au­to­ma­ti­se­ring
  • Actoren
  • Dimmers
  • TXA664AN
  • KNX-­ge­bouw­au­to­ma­ti­se­ring

KNX universele zelflerende dimmer 4x 300 W, multi-fase TXA664AN

EAN-nummer
3250617579872
Verpakking
1 Stuk
Vind verdeler

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

KNX universele zelflerende dimmer 4x 300 W, multi-fase

TXA664AN

  • Toebehoren
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Span­ning
  • Netspan­ning via bus
    21 - 32 V
  • Ingangsspan­ning
    230 - 230 V
  • Systeem­span­ning
    30 V DC via bus
  • Hulp­span­ning
    230 - 230 V
Elek­tri­sche Stroom
  • Stroom­ver­bruik bus (gege­vens­overdracht)
    2,40 mA
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 60 Hz
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -5 - 45 °C
Aanslui­ting
  • Door­snede soepele geleider
    0.75 - 2.5 mm²
  • Door­snede stijve geleider
    0.75 - 2.5 mm²
Uitrus­ting
  • Aantal uitgangen
    4
  • Type dimmer
    Dimactor
Verlich­ting
  • Vermogen led-lamp
    240 W
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    8
Vermogen
  • Gloei- en halo­geen­lamp 230 V
    300 W
  • Vermogen gloei­lamp
    5 - 5 W
  • Dimver­mogen
    5 - 300 W
Connec­ti­vi­teit
  • Met bussys­teem KNX RF
    Nee
  • Type connec­tor/­stekker
    Quickconnect
Instel­lingen
  • Onder­steunde instel­modus
    ETS, easy
Teksten
  • Zeke­ring
    Over­ver­hit­tings­be­vei­li­ging (aan­dui­ding door led), Kortsluit­vast, bevei­ligd tegen over­be­las­ting (elek­tro­ni­sche zeke­ring), Bevei­li­ging tegen kortslui­ting en over­be­las­ting (per kanaal indi­catie via led)
  • Modus
    Koppe­ling van de belas­ting van 4 kanalen om het uitgangs­ver­mogen via paral­lelscha­ke­ling van de uitgangen te verhogen
  • Dimprin­cipe
    Fase aan-/af­snij­ding afhan­ke­lijk van soort belas­ting, zelfle­rend, Mini­ma­le/­maxi­male dimwaarde per kanaal op het appa­raat instel­baar
  • Functie
    Program­meerfunctie voor geop­ti­ma­li­seerd bedrijf van compacte tl-lampen en led-lampen via bus inscha­kel­baar
  • Aansluit­wijze
    Met quickconnect-­steek­klemmen
  • Etiket­te­ring
    Groot tekst­veld
  • Bevei­li­ging
    Met over­ver­hit­tings-, over­be­las­tings- en kortsluit­be­vei­li­ging

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja

Certificeringen en documenten

Hager REACH declaration TXA664AN
PDF
Hager RoHS report TXA664AN
PDF
PEP-document en-GB 2023-11-07
PDF
435,30 kB

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding TXA664AN | Hager Belgium

    Afbeelding TXA664AN

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad TXA664AN | Hager Belgium

    Hager Productdatablad TXA664AN

    KNX universele zelflerende dimmer 4x 300 W, multi-fase

    PDF
  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, pl-PL 2015-04-01 | Hager Belgium

    Installatiehandleiding en-GB, pl-PL 2015-04-01

    PDF
    3,84 MB
    Afbeelding Installatiehandleiding fr-FR, nl-NL 2015-04-01 | Hager Belgium

    Installatiehandleiding fr-FR, nl-NL 2015-04-01

    PDF
    7,11 MB
  • KNX-productdatabase

    Afbeelding ETS Database for TXA664AN | Hager Belgium

    ETS Database for TXA664AN

    KNX-productdatabase es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

    KNXPROD
    221,73 kB
  • Toepassingsgids

    Afbeelding Application description TXA662AN_TXA664AN | Hager Belgium

    Application description TXA662AN_TXA664AN

    Toepassingsgids nl-NL 2015-02-20

    PDF
    3,95 MB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    TRM691E - KNX-RF inbouwmodule 230 V, 2-draads, 2-v in, 1-v dimmer 230 V 200 W uit
    TRM691E
    KNX-RF inbouwmodule 230 V, 2-draads, 2-v in, 1-v dimmer 230 V 200 W uit
  • 2
    TYFS671D - DALI/KNX-gateway Tunable White, DALI2, 1-voudig, KNX Secure
    TYFS671D
    DALI/KNX-gateway Tunable White, DALI2, 1-voudig, KNX Secure
  • 3
    TYFS672D - DALI/KNX-gateway Tunable White, DALI2, 2-voudig, KNX Secure
    TYFS672D
    DALI/KNX-gateway Tunable White, DALI2, 2-voudig, KNX Secure
  • 4
    TXA661B - KNX universele zelflerende dimmer 1x 600 W
    TXA661B
    KNX universele zelflerende dimmer 1x 600 W
  • 5
    TX211A - Schakel-/dimuitgang 3-voudig, 1 - 10 V
    TX211A
    Schakel-/dimuitgang 3-voudig, 1 - 10 V

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België