The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
  • Groothandel elektriciteit
Account
  • Home
  • Catalogus
  • KNX-­ge­bouw­au­to­ma­ti­se­ring
  • Actoren
  • Scha­kel­ac­toren
  • TXA606D
  • KNX-­ge­bouw­au­to­ma­ti­se­ring

KNX schakel-/jaloezie-actor 6-voudig, 16 A capacitief TXA606D

EAN-nummer
3250616048843
Verpakking
1 Stuk
Vind verdeler

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

KNX schakel-/jaloezie-actor 6-voudig, 16 A capacitief

TXA606D

  • Toebehoren
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Connec­ti­vi­teit
  • Met KNX-­bus­sys­teem
    Ja
  • Met bussys­teem KNX RF
    Nee
Instel­lingen
  • Onder­steunde instel­modus
    ETS, easy
Afme­tingen
  • Hoogte
    90 mm
  • Aantal breed­te-eenheden
    4
Mate­riaal
  • Kleur
    Grijs
Uitrus­ting
  • Met scha­ke­laar voor manuele bedie­ning
    Ja
  • Radio­fre­quentie bidi­rec­ti­o­neel
    Nee
Elek­tri­sche Stroom
  • Nomi­nale stroom
    16 A
  • Stroom­ver­bruik bus
    3 mA
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 60 Hz
Vermogen
  • Uitgangs­ver­mogen
    2300 W
  • Gloei- en halo­geen­lamp 230 V
    2300 W
Span­ning
  • Nomi­nale span­ning Ue
    230 - 230 V
  • Systeem­span­ning
    30 V DC via bus
  • Netspan­ning via bus
    21 - 32 V
Veiligheid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP20
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -5 - 45 °C
Aanslui­ting
  • Door­snede stijve geleider
    0.75 - 2.5 mm²
  • Door­snede soepele geleider
    0.75 - 2.5 mm²
Teksten
  • Functie
    Met veiligheids­func­ties bijv. voor wind, regen, alarm, Met posi­ti­o­ne­rings­functie voor jaloe­zie- en lamel­len­stand, Met zonwe­rings­functie
  • Aansluit­wijze
    Met quickconnect-­steek­klemmen

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja

Certificeringen en documenten

PEP-document en-GB 2025-12-02
PDF
266,23 kB
Hager REACH declaration TXA606D
PDF
Hager RoHS report TXA606D
PDF

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding TXA606D | Hager Belgium

    Afbeelding TXA606D

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad TXA606D | Hager Belgium

    Hager Productdatablad TXA606D

    KNX schakel-/jaloezie-actor 6-voudig, 16 A capacitief

    PDF
  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, pl-PL 2014-03-04 | Hager Belgium

    Installatiehandleiding en-GB, pl-PL 2014-03-04

    PDF
    1,33 MB
    Afbeelding Installatiehandleiding fr-FR, nl-NL 2014-03-04 | Hager Belgium

    Installatiehandleiding fr-FR, nl-NL 2014-03-04

    PDF
    1,78 MB
  • Technische bijlage (multiproducten)

    Afbeelding Functieoverzicht schakelactoren | Hager Belgium

    Functieoverzicht schakelactoren

    Tabel om juiste schakelactor te vinden

    PDF
    262,63 kB
  • KNX-productdatabase

    Afbeelding ETS Database for TXA606B | Hager Belgium

    ETS Database for TXA606B

    KNX-productdatabase en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01

    KNXPROD
    542,80 kB
  • Toepassingsgids

    Afbeelding Application description TXM616D | Hager Belgium

    Application description TXM616D

    Toepassingsgids en-GB, pl-PL 2013-11-27

    PDF
    9,16 MB
    Afbeelding Application description TXM616D | Hager Belgium

    Application description TXM616D

    Toepassingsgids fr-FR 2013-01-15

    PDF
    6,50 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Declaration | Hager Belgium

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2015-02-10

    PDF
    39,87 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    TXA661A - KNX universele zelflerende dimmer 1x 300 W
    TXA661A
    KNX universele zelflerende dimmer 1x 300 W
  • 2
    TYBS692F - Schakel-/jaloezie-actor, inbouw, 2/1-voudig + 2 in, KNX Secure, 6 A
    TYBS692F
    Schakel-/jaloezie-actor, inbouw, 2/1-voudig + 2 in, KNX Secure, 6 A
  • 3
    TYBS601B - Schakelactor, inbouw, 1-voudig, KNX Secure, 10 A
    TYBS601B
    Schakelactor, inbouw, 1-voudig, KNX Secure, 10 A
  • 4
    TXA604D - KNX schakel-/jaloezie-actor 4-voudig, 16 A capacitief
    TXA604D
    KNX schakel-/jaloezie-actor 4-voudig, 16 A capacitief
  • 5
    TYA610D - KNX schakel-/jaloezie-actor 10-voudig, 16 A capacitief
    TYA610D
    KNX schakel-/jaloezie-actor 10-voudig, 16 A capacitief

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België