The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • TXA310
    Module met 4 ingangen 230V KNX bedraad voor schakelaars en drukknoppen. Hiermee kunnen schakelaarcontacten, drukknoppen en deurcontacten van 230V worden opgehaald om de opdracht naar de bedrade KNX-bus te sturen. Dit product kan worden geconfigureerd in de easy-modus en in de ETS-modus.
    EAN-nummer
    3250616049253
    Verpakking
    1 Stuk

    Universele ingangsmodule, 4-voudig, 230 V KNX bedraad TXA310

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Universele ingangsmodule, 4-voudig, 230 V KNX bedraad

    TXA310

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Archi­tec­tuur
    • Bussys­teem
      KNX
    Instel­lingen
    • Onder­steunde instel­modus
      ETS, easy
    Elek­tri­sche Stroom
    • Aantal ingangen
      10
    Connec­ti­vi­teit
    • Met bussys­teem KNX RF
      Nee
    Uitrus­ting
    • Externe signaalspan­ning nood­za­ke­lijk
      Nee
    • Radio­fre­quentie bidi­rec­ti­o­neel
      Nee
    • Met batterij
      Nee
    • Met klimaat-­re­ge­ling
      Nee
    Instal­la­tie, montage
    • Gemon­teerd op
      DIN-rail
    Alleen voor intern gebruik
    • Aantal halve modulen van 17,5 mm
      8
    Verlich­ting
    • LEDbe­stu­ring
      Nee
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Kunststof
    • Kleur
      Licht­grijs
    • RAL-­code
      7035
    Aanslui­ting
    • Door­snede soepele geleider
      0.75 - 2.5 mm²
    • Door­snede stijve geleider
      0.75 - 2.5 mm²
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP20
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      0 - 45 °C
    Span­ning
    • Ingangsspan­ning
      230 - 230 V
    • Netspan­ning via bus
      21 - 32 V
    • Type voeding
      AC
    Afme­tingen
    • Lengte
      106,5 mm
    • Hoogte
      90 mm
    • Diepte
      62,5 mm
    Teksten
    • Aansluit­wijze
      Met quickconnect-­steek­klemmen

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Heating actuator 6 channels KNX, with regulation, 24/230V (English)
    PDF
    266,23 kB
    REACH declaration TXA310
    PDF
    RoHS report TXA310
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding TXA310 | Hager Belgium

      Afbeelding TXA310

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad TXA310 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad TXA310

      KNX universele ingangsmodule, 10-voudig, 230 V

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2022-02-18 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2022-02-18

      PDF
      1,25 MB
    • KNX-productdatabase

      Afbeelding Logiciel d'application ETS du TXA310 | Hager Belgium

      Logiciel d'application ETS du TXA310

      KNX-productdatabase da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2023-08-25

      VD2
      187,67 kB
    • Toepassingsgids

      Afbeelding Application description ETS TXA304_TXA310_TXB302_TXB304 | Hager Belgium

      Application description ETS TXA304_TXA310_TXB302_TXB304

      Toepassingsgids nl-NL 2015-02-11

      PDF
      1,65 MB
      Afbeelding Application description Easy TXA304_TXA306_TXA310_TXB302_TXB304_TXB322_TXB344 | Hager Belgium

      Application description Easy TXA304_TXA306_TXA310_TXB302_TXB304_TXB322_TXB344

      Toepassingsgids fr-FR 2013-01-15

      PDF
      2,41 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding EU Declaration of Conformity | Hager Belgium

      EU Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-21

      PDF
      404,62 kB
    Meer documentatie

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België