The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • TXA101
    EAN-nummer
    3250618502381
    Verpakking
    1 Stuk

    Easy configuratieset TXA101

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Easy configuratieset

    TXA101

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Uitrus­ting
    • Webserver
      Ja
    • Aantal kanalen
      1
    Span­ning
    • Bedrijfsspan­ning
      230 - 230 V
    • Netspan­ning via bus
      21 - 32 V
    • Type voeding
      AC
    Connec­ti­vi­teit
    • Type interface bussys­teem­/­media gateway
      Meer­vou­dige interfaces
    Instel­lingen
    • Onder­steunde instel­modus
      easy
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP20
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -5 - 45 °C
    Bedie­ning en signa­li­satie
    • Met led-in­di­catie
      Ja
    Afme­tingen
    • Breedte
      41,50 mm
    • Diepte
      10 mm
    Teksten
    • Etiket­te­ring
      Met tekst­veld
    • Aanslui­tingen
      Met 2 USB-aan­slui­tingen type B, USB 2.0-­com­pa­tibel
    Func­ties
    • Aantal kanaal­func­ties
      500

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration TXA101
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding TXA101 | Hager Belgium

      Afbeelding TXA101

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad TXA101 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad TXA101

      Easy configuratieset

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2019-02-11 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2019-02-11

      PDF
      1,49 MB
    • Gereedschap

      Afbeelding Hager Pilot MacOS | Hager Belgium

      Hager Pilot MacOS

      Hager Pilot MacOS 2.2.1

      DMG
      95,45 MB
      Afbeelding Hager Pilot Windows | Hager Belgium

      Hager Pilot Windows

      Hager Pilot Windows 2.2.1

      EXE
      152,91 MB
      Afbeelding Server Software (TJA470, TJA670) | Hager Belgium

      Server Software (TJA470, TJA670)

      Server Software 8.3.2

      ZIP
      231,77 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2021-06-22

      PDF
      140,52 kB
    Meer documentatie

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België