Easy configuratieset TXA100
Vervolgproducten:
TXA101Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Onmisbare accessoires
Bekijk alle (50)Toebehoren verplicht
Technische eigenschappen
-
WebserverJa
-
Bedrijfsspanning230 - 230 V
-
Netspanning via bus21 - 32 V
-
Type interface bussysteem/media gatewayMeervoudige interfaces
-
Ondersteunde instelmoduseasy
-
Beschermingsgraad IPIP20
-
Bedrijfstemperatuur0 - 45 °C
-
Met led-indicatieJa
-
EtiketteringMet tekstveld
-
AansluitingenMet 2 USB-aansluitingen type B, USB 2.0-compatibel
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad TXA100
Easy configuratieset
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2016-03-01
PDF833,89 kB -
Gereedschap
EASYTOOL SIMULATOR FOR WINDOWS
Gereedschap en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2023-10-30
EXE26,61 MBPS_TXA100_V5.1.4
For older versions (e.g., 1.4.11): First install version 5.2.1.
ZIP334,61 MBServer Software (TJA470, TJA670)
Server Software 8.3.2
ZIP231,77 MBWindows Desktop-Software for TJA665
Gereedschap en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pl-PL, pt-PT 2023-10-30
EXE3,80 MB -
Handboek
Handboek en-GB 2020-01-01
PDF9,35 MB
Handboek en-GB 2020-01-01
PDF1,02 MB
Handboek en-GB 2020-01-01
PDF788,09 kB
Handboek fr-FR 2020-01-01
PDF1,06 MB
Handboek fr-FR 2020-01-01
PDF788,54 kB
Handboek fr-FR 2020-01-01
PDF6,04 MB
Handboek nl-NL 2020-01-01
PDF1,03 MB
Handboek nl-NL 2020-01-01
PDF807,46 kB
Handboek nl-NL 2020-01-01
PDF9,26 MB -
Productlicentie
Open Source Licence for TJA665
Productlicentie International 2020-01-01
PDF2,21 MB