The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • TXA023
    EAN-nummer
    3250616040984
    Verpakking
    1 Stuk
    Kennisgeving EU Data Act

    KNX digitale schakelklok, 2-kanaals met DCF optie TXA023

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    KNX digitale schakelklok, 2-kanaals met DCF optie

    TXA023

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Instel­lingen
    • Onder­steunde instel­modus
      ETS, easy
    Span­ning
    • Netspan­ning via bus
      21 - 32 V
    Connec­ti­vi­teit
    • Met bussys­teem KNX RF
      Nee
    Uitrus­ting
    • Aantal kanalen
      2
    • Omscha­ke­ling zomer/win­ter­tijd
      Ja
    Leve­rings­om­vang
    • Inclu­sief buskop­pe­laar
      Ja
    Func­ties
    • reser­ve­ver­mogen
      43830 h
    • Vermo­gens­re­serve (jaren)
      5 y
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -5 - +45 °C
    Mate­riaal
    • Kleur
      Licht­grijs
    Teksten
    • Functie
      DCF-­com­pa­tibel via radio antenne, Func­ties, bijv. scha­ke­len, dimmen, jaloe­zie, lichtscè­nes, verwar­men, datum, tijd
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      2
    Aanslui­ting
    • Door­snede soepele geleider
      1.5 - 10 mm²
    • Door­snede stijve geleider
      1 - 6 mm²
    Afme­tingen
    • Hoogte
      85 mm
    • Breedte
      36 mm
    • Diepte
      97 mm
    Data act compli­ance
    • Het gene­reren van gege­vens
      Ja
    • Data­typen
      Binaire ingang, Aan/uit-status, Tijd­syn­chro­ni­satie
    • Data formaten
      KNX (TP)
    • Geschat dage­lijks data­ver­bruik
      < 1 KB
    • Het gene­reren van real­time gege­vens
      Ja
    • Gege­vens die op het appa­raat zijn opge­slagen
      Nee

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    Certificeringen en documenten

    PEP - Time switch Multi-function 1 channel bluetooth, wall mounted cell (English)
    PDF
    875,51 kB
    REACH declaration TXA023
    PDF
    RoHS report TXA023
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding TXA023 | Hager Belgium

      Afbeelding TXA023

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad TXA023 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad TXA023

      KNX digitale schakelklok, 2-kanaals met DCF optie

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, fr-FR 2009-10-23 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding en-GB, fr-FR 2009-10-23

      PDF
      3,04 MB
      Afbeelding Installatiehandleiding nl-NL, pt-PT 2009-10-23 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding nl-NL, pt-PT 2009-10-23

      PDF
      3,03 MB
    • KNX-productdatabase

      Afbeelding Logiciel d'application ETS du TXA023 | Hager Belgium

      Logiciel d'application ETS du TXA023

      KNX-productdatabase da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      VD5
      24,88 kB
      Afbeelding Logiciel d'application ETS du TXA023 | Hager Belgium

      Logiciel d'application ETS du TXA023

      KNX-productdatabase da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      KNXPROD
      41,16 kB
    Meer documentatie

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België