The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • TX511
    EAN-nummer
    3250616045118
    Verpakking
    1 Stuk

    Bewegingssensor/constante lichtregelaar 1-kanaals, incl. BCU TX511

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Bewegingssensor/constante lichtregelaar 1-kanaals, incl. BCU

    TX511

    • Technische eigenschappen
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Instal­la­tie­hoogte
      4 - 4 m
    Instel­lingen
    • Onder­steunde instel­modus
      ETS, easy
    • Mini­male inscha­kelduur
      60 s
    Func­ties
    • Maxi­male bedrijfs­cy­clus
      30 min
    Leve­rings­om­vang
    • Inclu­sief buskop­pe­laar
      Ja
    Detectie
    • Reik­wijdte hoek hori­zon­taal
      360 - 360
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Acry­lo­ni­tri­le-­Buta­die­ne-Sty­rene (ABS), Poly­car­bo­naat (PC)
    • Kleur
      Wit
    • RAL-­code
      9010
    Reik­wijdte
    • Maxi­maal reik­wijdte fron­taal
      7 m
    • Max. reik­wijdte zijwaarts
      6 m

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding TX511 | Hager Belgium

      Afbeelding TX511

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad TX511 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad TX511

      Bewegingssensor/constante lichtregelaar 1-kanaals, incl. BCU

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Annexe de paramétrage pour TX510 , TX511  et TXC511 | Hager Belgium

      Annexe de paramétrage pour TX510 , TX511 et TXC511

      Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pl-PL, sv-SE 2020-01-01

      PDF
      473,97 kB
      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2016-07-26 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2016-07-26

      PDF
      4,44 MB
    • KNX-productdatabase

      Afbeelding Logiciel d'application ETS du TX511 | Hager Belgium

      Logiciel d'application ETS du TX511

      KNX-productdatabase en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2023-08-25

      VD2
      21,48 kB
    • Toepassingsgids

      Afbeelding Description d'application TX511 | Hager Belgium

      Description d'application TX511

      Toepassingsgids en-GB, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      295,39 kB
      Afbeelding Description d'application TX511 | Hager Belgium

      Description d'application TX511

      Toepassingsgids fr-FR 2020-01-01

      PDF
      305,01 kB
    • Functiebeschrijving

      Afbeelding Description d'application TX511 | Hager Belgium

      Description d'application TX511

      Functiebeschrijving en-GB 2020-01-01

      PDF
      320,83 kB
      Afbeelding Description d'application TX511 | Hager Belgium

      Description d'application TX511

      Functiebeschrijving fr-FR 2020-01-01

      PDF
      379,65 kB
    Meer documentatie

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België