The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • TX510
    EAN-nummer
    3250616045101
    Verpakking
    1 Stuk

    Bewegingssensor KNX 2-kanaals, incl. BCU TX510

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Bewegingssensor KNX 2-kanaals, incl. BCU

    TX510

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Aanbe­volen monta­ge­hoogte
      2,5 - 3,5 m
    • Instal­la­tie­hoogte
      4 - 4 m
    Instel­lingen
    • Onder­steunde instel­modus
      ETS, easy
    • Mini­male inscha­kelduur
      30 s
    Func­ties
    • Maxi­male bedrijfs­cy­clus
      60 min
    Connec­ti­vi­teit
    • Met bussys­teem KNX RF
      Nee
    Span­ning
    • Netspan­ning via bus
      21 - 32 V
    Leve­rings­om­vang
    • Inclu­sief buskop­pe­laar
      Ja
    Elek­tri­sche Stroom
    • Stroom­ver­bruik bus (gege­vens­overdracht)
      12 mA
    Detectie
    • Detec­tie­hoek
      360 - 360
    • Reik­wijdte hoek hori­zon­taal
      360 - 360
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      0 - 45 °C
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Acry­lo­ni­tri­le-­Buta­die­ne-Sty­rene (ABS), Poly­car­bo­naat (PC)
    • Kleur
      Wit
    Teksten
    • Functie
      Scha­kel-, dim-, jaloe­zie­be­stu­rings-, indi­ca­tor-, gefor­ceerde bestu­rings-, scène-, verwar­mings- en tijd­scha­ke­laarfunc­ties, 2-ka­naals modus
    • Monta­ge­wijze
      Plafond­mon­tage in 60 mm inbouw- of holle­wand­doos
    Reik­wijdte
    • Maxi­maal reik­wijdte fron­taal
      7 m
    • Max. reik­wijdte zijwaarts
      6 m

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration TX510
    PDF
    Hager RoHS report TX510
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding TX510 | Hager Belgium

      Afbeelding TX510

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad TX510 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad TX510

      Bewegingssensor KNX 2-kanaals, incl. BCU

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2016-07-26 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2016-07-26

      PDF
      4,60 MB
    • KNX-productdatabase

      Afbeelding Logiciel d'application ETS du TX510 | Hager Belgium

      Logiciel d'application ETS du TX510

      KNX-productdatabase en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2023-08-25

      VD2
      89,46 kB
    • Toepassingsgids

      Afbeelding Description d'application TX510 | Hager Belgium

      Description d'application TX510

      Toepassingsgids fr-FR 2020-01-01

      PDF
      385,10 kB
    • Functiebeschrijving

      Afbeelding Description d'application TX510 | Hager Belgium

      Description d'application TX510

      Functiebeschrijving en-GB 2020-01-01

      PDF
      964,05 kB
      Afbeelding Description d'application TX510 | Hager Belgium

      Description d'application TX510

      Functiebeschrijving fr-FR 2020-01-01

      PDF
      1,00 MB
    Meer documentatie

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België