The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • TX320
    EAN-nummer
    3250616043206
    Verpakking
    1 Stuk

    Ruimtethermostaat, KNX TX320

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ruimtethermostaat, KNX

    TX320

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Func­ties
    • Paral­lel­wer­king moge­lijk
      Nee
    Mate­riaal
    • Kleur
      Wit
    • RAL-­code
      9003<­br/>9010
    Afme­tingen
    • Inbouw­diepte inbouw­dozen
      40 mm
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP20
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      0 - 45 °C
    • Ener­gie­zui­nigheids­klasse
      IV (2%)
    Span­ning
    • Netspan­ning via bus
      30 - 30 V
    Teksten
    • Tempe­ra­tuur
      Extra aanslui­ting voor externe tempe­ra­tuur­sensor
    • Monta­ge­wijze
      Schroef­be­ves­ti­ging via sokkel

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration TX320
    PDF
    RoHS report TX320
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding TX320 | Hager Belgium

      Afbeelding TX320

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad TX320 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad TX320

      Ruimtethermostaat, KNX

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2021-11-29 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2021-11-29

      PDF
      6,47 MB
    • KNX-productdatabase

      Afbeelding Logiciel d'application ETS du TX320 | Hager Belgium

      Logiciel d'application ETS du TX320

      KNX-productdatabase en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2023-08-25

      VD2
      228,05 kB
    • Toepassingsgids

      Afbeelding Description d'application TX320 | Hager Belgium

      Description d'application TX320

      Toepassingsgids fr-FR 2020-01-01

      PDF
      1,54 MB
    • Functiebeschrijving

      Afbeelding Description d'application TX320 | Hager Belgium

      Description d'application TX320

      Functiebeschrijving fr-FR 2020-01-01

      PDF
      1,66 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-03-09

      PDF
      118,02 kB
    Meer documentatie

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België