The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • TX206H
    EAN-nummer
    3250616049581
    Verpakking
    1 Stuk

    Uitgang voor 24V-thermo-aandrijvingen, 6 kanaals TX206H

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Uitgang voor 24V-thermo-aandrijvingen, 6 kanaals

    TX206H

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Connec­ti­vi­teit
    • Met bussys­teem KNX RF
      Nee
    Span­ning
    • Netspan­ning via bus
      21 - 32 V
    • Uitgangsspan­ning
      24 - 24 V
    • Hulp­span­ning
      110 - 230 V
    Elek­tri­sche Stroom
    • Max. scha­kelstroom
      2 A
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -5 - 45 °C
    Aanslui­ting
    • Door­snede stijve geleider
      0.5 - 1.5 mm²
    Afme­tingen
    • Aantal breed­te-eenheden
      17
    Teksten
    • Functie
      Met ventiel­be­scher­mings­functie
    • Zeke­ring
      Kortsluit­vast, bevei­ligd tegen over­be­las­ting (mini­a­tuur­ze­ke­ring)
    • Aansluit­wijze
      Met steek­klemmen

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration TX206H
    PDF
    RoHS report TX206H
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding TX206H | Hager Belgium

      Afbeelding TX206H

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad TX206H | Hager Belgium

      Hager Productdatablad TX206H

      Uitgang voor 24V-thermo-aandrijvingen, 6 kanaals

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2017-09-18 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2017-09-18

      PDF
      1,24 MB
    • KNX-productdatabase

      Afbeelding Logiciel d'application ETS du TX206H | Hager Belgium

      Logiciel d'application ETS du TX206H

      KNX-productdatabase en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2023-08-25

      VD2
      94,62 kB
    • Toepassingsgids

      Afbeelding Description d'application TX206H | Hager Belgium

      Description d'application TX206H

      Toepassingsgids en-GB, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      367,50 kB
      Afbeelding Description d'application TX206H | Hager Belgium

      Description d'application TX206H

      Toepassingsgids fr-FR 2020-01-01

      PDF
      425,81 kB
    • Functiebeschrijving

      Afbeelding Description d'application TX206H | Hager Belgium

      Description d'application TX206H

      Functiebeschrijving en-GB 2020-01-01

      PDF
      840,76 kB
      Afbeelding Description d'application TX206H | Hager Belgium

      Description d'application TX206H

      Functiebeschrijving fr-FR 2020-01-01

      PDF
      899,44 kB
    Meer documentatie

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België