Set van 4 patchsnoeren 0,3 m TN715
EAN-nummer
3250615947154
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen.
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via: 02/529.47.11 of info@hager.be
Maak uw systeem compleet
Optionele accesoires
-
Toebehoren algemeen 1 producten beschikbaar
Maak uw systeem compleet
Technische eigenschappen
Kabel
-
Kabellengte0,30 m
-
AWG bereikAWG 27-7
-
Kabelconstructie4x 2
Aansluiting
-
Type connector/steker 1RJ45
-
Type connector/steker 2RJ45
Gebruik
-
Pinconfiguratie1:1
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP20
-
BuigbeveiligingGegoten
Materiaal
-
KleurZwart