The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • TN530
    EAN-nummer
    3250615945303
    Verpakking
    1 Stuk

    PoE switch 8x RJ45 (10/100/1000 Mb/s), 4x15 W PoE TN530

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    PoE switch 8x RJ45 (10/100/1000 Mb/s), 4x15 W PoE

    TN530

    • Technische eigenschappen
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Span­ning
    • Bedrijfsspan­ning
      48 - 48 V
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -5 - 45 °C
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      8
    Teksten
    • Cate­go­rie/poort
      8 Giga­bit-E­ther­net-poor­ten, waarvan 4 met PoE-in­voer voor leve­ring van andere netwerk­ap­pa­raten
    • Aanslui­tingen
      Met 8 RJ45-aan­slui­tin­gen: 6 aan de voor­zijde en 2 aan de onder­zijde
    • Uitgang
      Met 45° schuine uitgang
    • Aansluit­wijze
      Met quickconnect-­steek­klemmen

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding TN530 | Hager Belgium

      Afbeelding TN530

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad TN530 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad TN530

      PoE switch 8x RJ45 (10/100/1000 Mb/s), 4x15 W PoE

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT 2017-04-04 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT 2017-04-04

      PDF
      1,19 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2020-12-07

      PDF
      118,89 kB
    Meer documentatie

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België