Telefoonsplitter TN131
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Configureer het product
Voor de beste ervaring raden we aan een desktopcomputer te gebruiken, aangezien sommige functies mogelijk niet volledig worden ondersteund op mobiele telefoons of tablets.
Hager Ready, bespaar tijd en werk efficiënter
Gereedschap openenKies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Technische eigenschappen
Aansluiting
-
Type connector/stekkerRJ45
Materiaal
-
KleurGrijs
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad TN131
Telefoonsplitter
PDF -
Installatiehandleiding
Notice TN131 GB-DE-SE-FR-NL
Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, sv-SE 2020-01-01
PDF497,76 kB -
Brochure
Brochure energieverdeling - verdeelkasten
Brochure nl-BE 2023-08-22
PDF12,68 MB
Coffrets
Distribution d'énergie pour des applications résidentielles et tertiaires
PDF12,69 MB -
Tools
Hager Ready, bespaar tijd en werk efficiënter
Tools nl-BE 2026-09-07
URL -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2024-10-17
PDF171,64 kB
Meer documentatie