Telefoonsplitter 8 uitgangen TN111
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier
Technische eigenschappen
Aansluiting
-
Type connector/stekkerRJ45
Materiaal
-
KleurGrijs
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad TN111
Telefoonsplitter 8 uitgangen
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, sv-SE 2021-03-10
PDF788,44 kB
Installatiehandleiding fr-FR 2021-03-10
PDF1,08 MB
Repartiteur telephonique analogique/RNIS 2x4 sorties RJ45 TN111
Installatiehandleiding fr-FR 2020-01-01
PDF2,46 MB
Repart tel analogique 2x4 RJ45
Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, sv-SE 2020-01-01
PDF2,85 MB
Meer documentatie