Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Technische eigenschappen
-
WebserverJa
-
Aantal kanalen1
-
Bedrijfsspanning195 - 254 V
-
Netspanning via bus21 - 32 V
-
Type voedingAC
-
Type interface bussysteem/media gatewayMeervoudige interfaces
-
Ondersteunde instelmoduseasy, ETS
-
Beschermingsgraad IPIP20
-
Aantal modulen6
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 45 °C
-
Met led-indicatieJa
-
Breedte106 mm
-
Diepte65 mm
-
Aantal breedte-eenheden6
-
Type connector/stekker bussysteemBusaansluitklem
-
Type connector/stekkerQuickconnect
-
VersleutelingBeheer van 4 configureerbare gebruikersprofielen
-
AansluitingenMet 2 USB-aansluitingen type A
-
AansluitwijzeMet quickconnect-steekklemmen
-
Aantal kanaalfuncties500
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad TJAS471
Productdatablad nl-NL 2026-07-16
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB 2026-05-04
PDF46,63 MB -
Handleiding
Handleiding en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, nl-NL, sv-SE 2024-02-28
PDF4,79 MB
Handleiding en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, sv-SE, nl-NL 2025-11-17
PDF3,37 MBHandleiding en-GB, en-US, en-AU, en-NZ 2025-09-18
PDF6,84 MB
Handleiding en-GB 2026-01-30
PDF35,24 MB
Handleiding es-ES, pt-PT, el-GR, nn-NO, pl-PL 2024-02-28
PDF4,53 MB -
Productinformatie
Migration Domovea V1 to V3 NL
Productinformatie nl-BE 2025-09-25
PDF407,22 kB
Productinformatie fr-BE 2025-09-25
PDF339,59 kB -
Gereedschap
Hager Pilot MacOS
Hager Pilot MacOS 2.2.1
DMG95,45 MBHager Pilot Windows
Hager Pilot Windows 2.2.1
EXE152,91 MBServer Software (TJAS471, TJAS671)
Server Software 8.2.2
ZIP210,57 MBdomovea Client Android
domovea Client Android 3.15.3
APK152,95 MBdomovea Client MacOS
domovea Client MacOS 3.15.3
DMG188,92 MBdomovea Client Windows
domovea Client Windows 3.15.3_32
EXE291,06 MB -
KNX-productdatabase
ETS product database (Dummy application)
KNX-productdatabase International 2024-03-11
KNXPROD90,49 kBETS product database for TJAS471
KNX-productdatabase International 2025-03-21
KNXPROD93,23 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2025-08-21
PDF250,72 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2025-08-21
PDF251,60 kB
Lastenboeken
De domovea basic & expert-servers zijn KNX/EIB-servers voor intelligente gebouwbeheersystemen.
Ze bevatten een configuratiemodule in easy-modus of de mogelijkheid om een ETS-project te importeren. Ze zijn uitgerust met een IoT-controller, configuratiesoftware en clientsoftware voor de visualisatie en bediening van de installatie voor verschillende gebruikersprofielen.
De visualisatie-interface bestaat uit gebruiksvriendelijke, vooraf geconfigureerde en intuïtieve elementen voor het weergeven en bedienen van het gebouwbeheersysteem.
De servers maken het mogelijk om functies zoals rolluiken, verlichting, verwarming, ventilatie, sensoren, IP Onvif-camera’s (tot 50) en energieverbruik te bedienen, te visualiseren en te automatiseren.
Het energieverbruik kan grafisch en tijdelijk worden weergegeven via traditionele meters die zijn uitgerust met een KNX-interface.
Eenvoudige sequenties kunnen rechtstreeks door de eindgebruiker worden aangemaakt en geactiveerd. Bovendien kunnen complexe sequenties en logica's door de installateur worden aangemaakt met behulp van de expert server.
Er kunnen gebeurtenismeldingen, zoals pushmeldingen of e-mails, worden verzonden.
De IoT-functionaliteit maakt de integratie van spraakopdrachten en multiroom-audiosystemen mogelijk.
De servers bevatten ook een Matter-bridge, waardoor gebruikers bestaande KNX-apparaten naadloos kunnen integreren en bedienen via slimme assistenten zoals Google Home, Apple Home of Amazon Alexa.
Dankzij de geïntegreerde ETS-programmeerinterface kan dit lokaal of op afstand worden gedaan. Onderhoud op afstand van de server, met toestemming van de eindgebruiker, is ook geïntegreerd.
De domovea-server maakt gebruik van Knx Secure om betrouwbare gegevensbescherming en bescherming van gebruikersgegevens te garanderen.
Providerafhankelijk: Nee
Webserver: Ja
Bedrijfsspanning: 195 - 254 V
Type voeding: AC
Met led-indicatie: Ja
Aantal breedte-eenheden: 6
Kopieer of exporteer naar GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...