Thermische aandrijving voor afsluiters 24V TGG641B
EAN-nummer
3250610050149
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Technische eigenschappen
Kabel
-
Kabellengte200 m
Afmetingen
-
Lengte50 mm
Spanning
-
Nominale spanning24 - 24 V
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur0 - 50 °C
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Technisch -handleiding
Technisch -handleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2022-11-03
PDF3,10 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2022-11-29
PDF317,76 kB
Meer documentatie