Thermische aandrijving voor afsluiters 230V TGG641A
EAN-nummer
3250610050132
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Niet meer leverbaar
Technische eigenschappen
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Kabel
-
Kabellengte200 m
Spanning
-
Nominale spanning230 - 230 V
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur0 - 50 °C
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Product datasheet
Hager Productdatablad TGG641A
Thermische aandrijving voor afsluiters 230V
PDF -
Technisch -handleiding
Technisch -handleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2022-11-03
PDF3,10 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2022-11-29
PDF317,76 kB
Meer documentatie