The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Rook­mel­ders
    • Rook- en hitte­melder
    • Rook­mel­ders RF
    • TG550A
    EAN-nummer
    3599430009662
    Verpakking
    1 Stuk
    • Rook­mel­ders RF

    Rookmelder, RF-koppelbaar (TG55x), wit, lithium batterij 10 jaar TG550A

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Rookmelder, RF-koppelbaar (TG55x), wit, lithium batterij 10 jaar

    TG550A

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

    • Brand­mel­der­sokkel 1 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Brand­mel­der­sokkel
    • RXA05X

      Relaisvoet, wisselcontact, 230 V

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Connec­ti­vi­teit
    • Koppel­baar
      Ja
    • Aansluit­baar via RF opti­o­neel
      Nee
    • Aansluit­wijze
      RF
    Stroom­voor­zie­ning
    • Voedingsspan­ning
      6 V lithium batterij
    Uitrus­ting
    • Volume van de zoemer
      85 dB
    Afme­tingen
    • Diameter
      116 mm
    • Hoogte
      49 mm
    Batterij
    • Batterij levens­duur
      10 jaar lithium-­bat­terij niet uitwis­sel­baar
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP32
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -10 - 65 °C
    Mate­riaal
    • RAL-­code
      9010

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding TG550A | Hager Belgium

      Afbeelding TG550A

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad TG550A | Hager Belgium

      Hager Productdatablad TG550A

      Rookmelder, RF-koppelbaar (TG55x), wit, lithium batterij 10 jaar

      PDF
    • Technisch -handleiding

      Afbeelding Technisch -handleiding en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2019-03-10 | Hager Belgium

      Technisch -handleiding en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2019-03-10

      PDF
      3,36 MB
      Afbeelding Technisch -handleiding en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2023-08-25 | Hager Belgium

      Technisch -handleiding en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2023-08-25

      PDF
      5,10 MB
    • Productcertificaat

      Afbeelding Productcertificaat de-DE 2025-08-19 | Hager Belgium

      Productcertificaat de-DE 2025-08-19

      PDF
      481,12 kB
      Afbeelding Productcertificaat en-GB 2025-02-21 | Hager Belgium

      Productcertificaat en-GB 2025-02-21

      PDF
      123,79 kB
      Afbeelding VdS certificate (DE, EN) | Hager Belgium

      VdS certificate (DE, EN)

      Productcertificaat en-GB, de-DE 2023-12-01

      PDF
      901,43 kB
    • Prestatieverklaring

      Afbeelding Prestatieverklaring fr-FR 2025-08-19 | Hager Belgium

      Prestatieverklaring fr-FR 2025-08-19

      PDF
      588,07 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding EU Declaration of Conformity | Hager Belgium

      EU Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-09-28

      PDF
      380,09 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      2
    • 1
      RXA05X - Relaisvoet, wisselcontact, 230 V
      RXA05X
      Relaisvoet, wisselcontact, 230 V
    • 2
      TG551A - Rook-en hittemelder, RF-koppelbaar, wit, lithium batterij 10 jaar
      TG551A
      Rook-en hittemelder, RF-koppelbaar, wit, lithium batterij 10 jaar

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België