KNX aanwezigheidsmelder 2 kanaals met constant-lichtregeling TCC530E
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Toebehoren
-
Toebehoren/reserveonderdelen voor bewegingsmelder 2 producten beschikbaar
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Aanbevolen montagehoogte2,5 - 3,5 m
-
Installatiehoogte4 - 4 m
Instellingen
-
Ondersteunde instelmodusETS
-
Minimale inschakelduur5 s
Functies
-
Maximale bedrijfscyclus480 min
Connectiviteit
-
Met bussysteem KNX RFNee
Spanning
-
Netspanning via bus21 - 32 V
Leveringsomvang
-
Inclusief buskoppelaarJa
Detectie
-
Detectiehoek360 - 360
-
Reikwijdte hoek horizontaal360 - 360
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-10 - 45 °C
Materiaal
-
MateriaalAcrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS), Polycarbonaat (PC)
-
KleurWit
-
RAL-code9010
Teksten
-
FunctieFuncties, bijv. schakelen, dimmen, lichtscène, geforceerde bediening, Met 2 onafhankelijke zone-registraties, Koppeling van meerdere melders voor het uitbreiden van het detectiebereik
-
MontagewijzeMet veerbeugels voor plafondinbouw
Reikwijdte
-
Maximaal reikwijdte frontaal7 m
-
Max. reikwijdte zijwaarts8 m
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad TCC530E
KNX aanwezigheidsmelder 2 kanaals met constant-lichtregeling
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding de-DE, nl-NL 2009-10-27
PDF4,63 MB
Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, pl-PL 2009-10-27
PDF4,64 MB -
KNX-productdatabase
Logiciel d'application ETS du TCC530E
KNX-productdatabase da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01
KNXPROD109,73 kBLogiciel d'application ETS du TCC530E
KNX-productdatabase fr-FR, de-DE 2020-01-01
VD5128,79 kB -
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2020-10-27
PDF106,64 kB
Meer documentatie