The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • KNX-­ge­bouw­au­to­ma­ti­se­ring
    • Sensoren
    • KNX-­be­we­gings- en aanwe­zigheids­mel­ders
    • TCC520E
    EAN-nummer
    3250617579407
    Verpakking
    1 Stuk
    • KNX-­be­we­gings- en aanwe­zigheids­mel­ders

    KNX aanwezigheidsmelder, 1 kanaal met relaisuitgang 16 A 230 V AC1 TCC520E

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    KNX aanwezigheidsmelder, 1 kanaal met relaisuitgang 16 A 230 V AC1

    TCC520E

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

    • Toebe­ho­ren/re­ser­ve­on­der­delen voor bewe­gings­melder 2 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Toebe­ho­ren/re­ser­ve­on­der­delen voor bewe­gings­melder
    • EE807

      Afstandsbediening installateur

      € 0,00  / *
    • EE808

      Afstandsbediening gebruiker

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Aanbe­volen monta­ge­hoogte
      2,5 - 3,5 m
    • Instal­la­tie­hoogte
      4 - 4 m
    Instel­lingen
    • Onder­steunde instel­modus
      ETS
    • Mini­male inscha­kelduur
      60 s
    Func­ties
    • Maxi­male bedrijfs­cy­clus
      60 min
    Connec­ti­vi­teit
    • Met bussys­teem KNX RF
      Nee
    Span­ning
    • Netspan­ning via bus
      21 - 32 V
    Leve­rings­om­vang
    • Inclu­sief buskop­pe­laar
      Ja
    Elek­tri­sche Stroom
    • Stroom­ver­bruik bus (gege­vens­overdracht)
      12 mA
    Detectie
    • Detec­tie­hoek
      360 - 360
    • Reik­wijdte hoek hori­zon­taal
      360 - 360
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -10 - 45 °C
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Acry­lo­ni­tri­le-­Buta­die­ne-Sty­rene (ABS), Poly­car­bo­naat (PC)
    • Kleur
      Wit
    • RAL-­code
      9010
    Teksten
    • Modus
      Bedrijfs­stan­den: auto­ma­tisch, halfau­to­ma­tisch, test
    • Functie
      Koppe­ling van meer­dere melders voor het uitbreiden van het detec­tie­be­reik
    • Monta­ge­wijze
      Met veer­beu­gels voor plafondin­bouw
    Reik­wijdte
    • Maxi­maal reik­wijdte fron­taal
      7 m
    • Max. reik­wijdte zijwaarts
      8 m

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Motion detector 90-180° 3-wire/2300W IP55 Signal White (English)
    PDF
    4,62 MB
    REACH declaration TCC520E
    PDF
    RoHS report TCC520E
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding TCC520E | Hager Belgium

      Afbeelding TCC520E

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad TCC520E | Hager Belgium

      Hager Productdatablad TCC520E

      KNX aanwezigheidsmelder, 1 kanaal met relaisuitgang 16 A 230 V AC1

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, es-ES, it-IT, pt-PT 2019-08-23 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding en-GB, es-ES, it-IT, pt-PT 2019-08-23

      PDF
      329,60 kB
      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2019-08-23 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2019-08-23

      PDF
      319,52 kB
      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, fr-FR 2019-10-24 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding en-GB, fr-FR 2019-10-24

      PDF
      276,21 kB
      Afbeelding LEAFLET XP1_TCC520E_6LE002843A | Hager Belgium

      LEAFLET XP1_TCC520E_6LE002843A

      Installatiehandleiding de-DE, nl-NL 2019-10-24

      PDF
      274,92 kB
    • KNX-productdatabase

      Afbeelding Logiciel d'application ETS du TCC520E | Hager Belgium

      Logiciel d'application ETS du TCC520E

      KNX-productdatabase da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      VD5
      145,53 kB
      Afbeelding Logiciel d'application ETS du TCC520E | Hager Belgium

      Logiciel d'application ETS du TCC520E

      KNX-productdatabase da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      KNXPROD
      128,30 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2022-11-08 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring International 2022-11-08

      PDF
      143,55 kB
      Afbeelding EU Declaration of Conformity | Hager Belgium

      EU Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-11-06

      PDF
      392,18 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      TCC510S - KNX aanwezigheidsmelder, 1 kanaal aan/uit
      TCC510S
      KNX aanwezigheidsmelder, 1 kanaal aan/uit
    • 2
      80960460 - Afdek. voor KNX bewegingsmelder berker R.1/R.3/R.8 polarwit
      80960460
      Afdek. voor KNX bewegingsmelder berker R.1/R.3/R.8 polarwit
    • 3
      80960465 - Afdek. voor KNX bewegingsmelder berker R.1/R.3/R.8 zwart
      80960465
      Afdek. voor KNX bewegingsmelder berker R.1/R.3/R.8 zwart
    • 4
      TCC521E - KNX aanwezigheidsmelder 2 kanaals met DALI-uitgang
      TCC521E
      KNX aanwezigheidsmelder 2 kanaals met DALI-uitgang
    • 5
      WXT501 - Aanwezigheidsmelder wandbevestiging gallery Knx 1,10 m
      WXT501
      Aanwezigheidsmelder wandbevestiging gallery Knx 1, 10 m

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België