The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • SVS411B

Drukknop met impulsie + verklikker - 1NO - 16A - 1MOD. - QC SVS411B

EAN-nummer
3250615725127
Verpakking
12 Stukken

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

Drukknop met impulsie + verklikker - 1NO - 16A - 1MOD. - QC

SVS411B

  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads

Technische eigenschappen

Uitrus­ting
  • Aantal wissel­con­tacten
    0
  • Aantal verbreek­con­tacten
    0
  • Aantal NO contacten
    1
  • Met signaal­lamp
    Ja
Elek­tri­sche Stroom
  • Impuls­stroom
    16 A
  • Nomi­nale stroom
    16 A
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    1
Afme­tingen
  • Hoogte
    83 mm
  • Breedte
    17,50 mm
  • Diepte
    66 mm
Span­ning
  • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
    250 V
  • Nomi­nale span­ning Ue
    230 - 230 V

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

REACH conform Ja

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding SVS411B | Hager Belgium

    Afbeelding SVS411B

  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Declaration | Hager Belgium

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2023-09-13

    PDF
    574,93 kB
Meer documentatie

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België