The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
  • Groothandel elektriciteit
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Modu­laire appa­ra­tuur
  • Scha­kel- en signaal­mo­dules
  • Scha­ke­laars, druk­knoppen en LED-in­di­ca­tie­lampjes
  • SVS131B
  • Modu­laire appa­ra­tuur

Verklikker - groen - 1 M. 12/48 V - QC SVS131B

EAN-nummer
3250615725073
Verpakking
12 Stukken
Vind verdeler

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Verklikker - groen - 1 M. 12/48 V - QC

SVS131B

  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    1
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 60 Hz
Span­ning
  • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
    250 V
  • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
    2000 V
  • Nomi­nale span­ning Ue
    12 - 48 V
  • Type voeding
    AC/DC
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -20 - 50 °C
  • Opslag-/­trans­port-­tem­pe­ra­tuur
    -40 - 80 °C
Connec­ti­vi­teit
  • Type connec­tor/­stekker
    Quickconnect
Aanslui­ting
  • Door­snede soepele geleider
    1.5 - 2.5 mm²
  • Door­snede stijve geleider
    1.5 - 2.5 mm²
  • Uitvoe­ring fitting
    Fix
Vermogen
  • ‌Totaal vermo­gens­ver­lies onder IN
    0,33 W
  • Vermogen per laad­punt
    0
Afme­tingen
  • Hoogte
    83 mm
  • Breedte
    17,50 mm
  • Diepte
    62 mm
Verlich­ting
  • Type lamp
    Led
Mate­riaal
  • Kleur
    Groen
Veiligheid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP20

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja

Certificeringen en documenten

Hager REACH declaration SVS131B
PDF
Hager RoHS report SVS131B
PDF

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding SVS131B | Hager Belgium

    Afbeelding SVS131B

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad SVS131B | Hager Belgium

    Hager Productdatablad SVS131B

    Verklikker - groen - 1 M. 12/48 V - QC

    PDF
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Declaration | Hager Belgium

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2023-09-13

    PDF
    574,93 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    SVN121 - Ledsignaalmodule groen, 230 VAC
    SVN121
    Ledsignaalmodule groen, 230 VAC
  • 2
    SBN325 - Modulaire lastscheider 3-polig 25 A, grijze tuimel
    SBN325
    Modulaire lastscheider 3-polig 25 A, grijze tuimel
  • 3
    SVN122 - Ledsignaalmodule rood, 230 VAC
    SVN122
    Ledsignaalmodule rood, 230 VAC
  • 4
    SVN124 - Ledsignaalmodule blauw, 230 VAC
    SVN124
    Ledsignaalmodule blauw, 230 VAC
  • 5
    SVN125 - Ledsignaalmodule transparant, 230 VAC
    SVN125
    Ledsignaalmodule transparant, 230 VAC

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België