
Drievoudige rode verklikker - 1 M. - QC SVS127B
EAN-nummer
3250615725066
Verpakking
12 Stukken
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Technische eigenschappen
Capaciteit
-
Aantal modulen1
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Spanning
-
Nominale isolatiespanning Ui250 V
-
Nominale stoothoudspanning Uimp4000 V
-
Type voedingAC
-
Nominale spanning Ue230 - 230 V
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-20 - 50 °C
-
Opslag-/transport-temperatuur-40 - 80 °C
Connectiviteit
-
Type connector/stekkerQuickconnect
Aansluiting
-
Doorsnede soepele geleider1.5 - 2.5 mm²
-
Doorsnede stijve geleider1.5 - 2.5 mm²
-
Uitvoering fittingFix
Vermogen
-
Totaal vermogensverlies onder IN0,80 W
-
Vermogen per laadpunt0
Afmetingen
-
Hoogte83 mm
-
Breedte17,50 mm
-
Diepte62 mm
Verlichting
-
Type lampLed
Materiaal
-
KleurRood
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP20
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2023-09-13
PDF574,93 kB
Meer documentatie