Verklikker - oranje - 1 M. - QC SVS123B
EAN-nummer
3250615725028
Verpakking
12 Stukken
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Technische eigenschappen
Capaciteit
-
Aantal modulen1
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Spanning
-
Nominale isolatiespanning Ui250 V
-
Nominale stoothoudspanning Uimp4000 V
-
Nominale spanning Ue230 - 230 V
-
Type voedingAC
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-20 - 50 °C
-
Opslag-/transport-temperatuur-40 - 80 °C
Connectiviteit
-
Type connector/stekkerQuickconnect
Aansluiting
-
Doorsnede soepele geleider1.5 - 2.5 mm²
-
Doorsnede stijve geleider1.5 - 2.5 mm²
-
Uitvoering fittingFix
Vermogen
-
Totaal vermogensverlies onder IN0,80 W
-
Vermogen per laadpunt0
Afmetingen
-
Hoogte83 mm
-
Breedte17,50 mm
-
Diepte62 mm
Verlichting
-
Type lampLed
Materiaal
-
KleurOranje
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP20
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Product datasheet
Hager Productdatablad SVS123B
Verklikker - oranje - 1 M. - QC
PDF -
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2023-09-13
PDF574,93 kB
Meer documentatie