SVS121B • SVS121B | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
    Nieuwe promo-actie!!
    Ontdek de kits met de JK-kabelgoten en de kits met de vega kast + apparatuur.
    Meer info
    • Oplossingen
    • Oplossingen per applicatie
      • Energieverdeling
      • Energiebeheer
      • Kabelmanagement
      • Gebouwauto­ma­ti­se­ring
      • Wandapparatuur
      • Slimme woningen
      • Bekijk alle
      Nieuwe promo-actie!!
      Ontdek de kits met de JK-kabelgoten en de kits met de vega kast + apparatuur.
      Meer info
    • Oplos­singen voor uw project
      • Residentiële woning
      • Kantoor
      • Hotel
      • Retail
      • Multi-residentieel
      • Bekijk alle
      Nieuwe promo-actie!!
      Ontdek de kits met de JK-kabelgoten en de kits met de vega kast + apparatuur.
      Meer info
    • Oplossingen voor uw activiteit
      • Installateur
      • Consultant
      • Architect
      • Bordenbouwer
      • Systeemintegrator
      • Eindgebruiker
      • Bekijk alle
      Nieuwe promo-actie!!
      Ontdek de kits met de JK-kabelgoten en de kits met de vega kast + apparatuur.
      Meer info
    • Referentieprojecten
      • Villa Westling
      • Hobo hotel, Stockholm
      • Sorli Emocions Hotel, Maresme (Barcelona)
      • Laboratorium, Bern
      • Svartedal school, Gothenburg
      • Bekijk alle
      Nieuwe promo-actie!!
      Ontdek de kits met de JK-kabelgoten en de kits met de vega kast + apparatuur.
      Meer info
    • Bekijk alle
  • Tools
    Verdeelborden berekenen
    Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
    Meer lezen
    • Tools
    • hagercad
      Verdeelborden berekenen
      Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
      Meer lezen
    • Hager Ready
      Verdeelborden berekenen
      Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
      Meer lezen
    • Bekijk alle
  • Kennis
    Kennis uitwis­selen
    Contac­teer ons, samen vinden we de beste oplos­sing voor uw project!
    Meer lezen
    • Kennis
    • Documentatie
      Kennis uitwis­selen
      Contac­teer ons, samen vinden we de beste oplos­sing voor uw project!
      Meer lezen
    • Bekijk alle
  • Support
    Opleidingen voor elektro-installateurs
    Ontdek de opleidingen univers & Hagercad die wij momenteel aanbieden
    Opleidingsaanbod
    • Support
    • FAQ
      • Hager Ready
      • witty
      • Algemene vragen
      • Bekijk alle
      Opleidingen voor elektro-installateurs
      Ontdek de opleidingen univers & Hagercad die wij momenteel aanbieden
      Opleidingsaanbod
    • How-to video's
      • Hoof d'apparatuur
      • Scha­ke­laars gallery
      • Hagercad
      • Hager Mood
      • quadro
      • Quicklink
      • witty
      • Bekijk alle
      Opleidingen voor elektro-installateurs
      Ontdek de opleidingen univers & Hagercad die wij momenteel aanbieden
      Opleidingsaanbod
    • Bekijk alle
  • Over ons
    Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
    We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
    Meer lezen
    • Over ons
    • Duurzaamheid
      Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
      We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
      Meer lezen
    • Vind een verkooppunt van Hager
      Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
      We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
      Meer lezen
    • Contacter ons
      Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
      We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
      Meer lezen
    • Leveringssituatie
      Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
      We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
      Meer lezen
    • Nieuwsbriefaanmelding
      Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
      We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
      Meer lezen
    • Bekijk alle
  • Bekijk alle categorieën
Account
  • Catalogus
  • Modu­laire appa­ra­tuur
  • Scha­kel- en signaal­mo­dules
  • Scha­ke­laars, druk­knoppen en LED-in­di­ca­tie­lampjes
  • SVS121B
Huidige zoektocht
Afbeelding Filter | Hager Belgium Filter
Afbeelding Filter | Hager Belgium Filter
ProductenTonen

Onze meest bekeken producten

5
1
SBN440 - Modulaire lastscheider 4-polig 40 A, grijze tuimel
SBN440
Modulaire lastscheider 4-polig 40 A, grijze tuimel
2
SVN126 - Ledsignaalmodule groen + rood, 230 VAC
SVN126
Ledsignaalmodule groen + rood, 230 VAC
3
SBN316 - Modulaire lastscheider 3-polig 16 A, grijze tuimel
SBN316
Modulaire lastscheider 3-polig 16 A, grijze tuimel
4
SVS121B - Verklikker - groen - 1 M. - QC
SVS121B
Verklikker - groen - 1 M. - QC
5
SVN422 - Pulsdrukker 1 verbreek, 16 A, 230 VAC, led rood
SVN422
Pulsdrukker 1 verbreek, 16 A, 230 VAC, led rood
SVS121B - Verklikker - groen - 1 M. - QC
SVS121B - Verklikker - groen - 1 M. - QC
SVS121B - Verklikker - groen - 1 M. - QC
SVS121B - Verklikker - groen - 1 M. - QC

Verklikker - groen - 1 M. - QC

SVS121B

SVS121B - Verklikker - groen - 1 M. - QC
SVS121B - Verklikker - groen - 1 M. - QC
SVS121B - Verklikker - groen - 1 M. - QC
SVS121B - Verklikker - groen - 1 M. - QC
  • Modu­laire appa­ra­tuur

Verklikker - groen - 1 M. - QC SVS121B

EAN-nummer
3250615725004
Verpakking
12 Stukken
Vind verdeler

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Download technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    1
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 60 Hz
Span­ning
  • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
    250 V
  • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
    4000 V
  • Type voeding
    AC
  • Nomi­nale span­ning Ue
    230 - 230 V
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -20 - 50 °C
  • Opslag-/­trans­port-­tem­pe­ra­tuur
    -40 - 80 °C
Connec­ti­vi­teit
  • Type connec­tor/­stekker
    Quickconnect
Aanslui­ting
  • Door­snede soepele geleider
    1.5 - 2.5 mm²
  • Door­snede stijve geleider
    1.5 - 2.5 mm²
  • Uitvoe­ring fitting
    Fix
Vermogen
  • ‌Totaal vermo­gens­ver­lies onder IN
    0,80 W
  • Vermogen per laad­punt
    0
Afme­tingen
  • Hoogte
    83 mm
  • Breedte
    17,50 mm
  • Diepte
    62 mm
Verlich­ting
  • Type lamp
    Led
Mate­riaal
  • Kleur
    Groen
Veiligheid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP20

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja

Certificeringen en documenten

REACH declaration SVS121B (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration SVS121B (english)
PDF
103,59 kB

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding SVS121B | Hager Belgium

    Afbeelding SVS121B

  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Declaration | Hager Belgium

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2023-09-13

    PDF
    574,93 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    SBB116 - Modulaire lastscheider 1-polig 16 A, indicatielamp, aansluiting onder
    SBB116
    Modulaire lastscheider 1-polig 16 A, indicatielamp, aansluiting onder
  • 2
    SBB125 - Modulaire lastscheider 1-polig 25 A, indicatielamp, aansluiting onder
    SBB125
    Modulaire lastscheider 1-polig 25 A, indicatielamp, aansluiting onder
  • 3
    SBB132 - Modulaire lastscheider 1-polig 32 A, indicatielamp, aansluiting onder
    SBB132
    Modulaire lastscheider 1-polig 32 A, indicatielamp, aansluiting onder
  • 4
    SBB216 - Modulaire lastscheider 2-polig 16 A, indicatielamp, aansluiting onder
    SBB216
    Modulaire lastscheider 2-polig 16 A, indicatielamp, aansluiting onder
  • 5
    SBB225 - Modulaire lastscheider 2-polig 25 A, indicatielamp, aansluiting onder
    SBB225
    Modulaire lastscheider 2-polig 25 A, indicatielamp, aansluiting onder

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België