The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Modu­laire appa­ra­tuur
    • Scha­kel- en signaal­mo­dules
    • Scha­ke­laars, druk­knoppen en LED-in­di­ca­tie­lampjes
    • SVN124
    EAN-nummer
    3250615721662
    Verpakking
    12 Stukken
    • Scha­ke­laars, druk­knoppen en LED-in­di­ca­tie­lampjes

    Ledsignaalmodule blauw, 230 VAC SVN124

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ledsignaalmodule blauw, 230 VAC

    SVN124

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      1
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Span­ning
    • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
      250 V
    • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
      4000 V
    • Nomi­nale span­ning Ue
      230 - 230 V
    • Type voeding
      AC
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -20 - 50 °C
    • Opslag-/­trans­port-­tem­pe­ra­tuur
      -40 - 80 °C
    Connec­ti­vi­teit
    • Type connec­tor/­stekker
      Schroef­aan­slui­ting
    Aanslui­ting
    • Door­snede soepele geleider
      0.75 - 6 mm²
    • Door­snede stijve geleider
      0.75 - 10 mm²
    • Uitvoe­ring fitting
      Fix
    Vermogen
    • ‌Totaal vermo­gens­ver­lies onder IN
      0,80 W
    • Vermogen per laad­punt
      0
    Afme­tingen
    • Hoogte
      83 mm
    • Breedte
      17,50 mm
    • Diepte
      62 mm
    Verlich­ting
    • Type lamp
      Led
    Mate­riaal
    • Kleur
      Blauw
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP20

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration SVN124
    PDF
    RoHS report SVN124
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding SVN124 | Hager Belgium

      Afbeelding SVN124

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad SVN124 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad SVN124

      Ledsignaalmodule blauw, 230 VAC

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14

      PDF
      258,05 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      SVN351 - Pulsdrukker 1 maak + 1 verbreek, 16 A, 230 VAC
      SVN351
      Pulsdrukker 1 maak + 1 verbreek, 16 A, 230 VAC
    • 2
      SBN232 - Modulaire lastscheider 2-polig 32 A, grijze tuimel
      SBN232
      Modulaire lastscheider 2-polig 32 A, grijze tuimel
    • 3
      SBB232 - Modulaire lastscheider 2-polig 32 A, indicatielamp, aansluiting onder
      SBB232
      Modulaire lastscheider 2-polig 32 A, indicatielamp, aansluiting onder
    • 4
      SVN131 - Ledsignaalmodule groen, 12/48 VAC + DC
      SVN131
      Ledsignaalmodule groen, 12/48 VAC + DC
    • 5
      SVN391 - Dubbele pulsdrukker 1 maak + 1 verbreek, 16 A, 230 VAC
      SVN391
      Dubbele pulsdrukker 1 maak + 1 verbreek, 16 A, 230 VAC

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België