The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabel­goten
    • Verde­lers voor energie en data
    • Verde­lers voor energie en data
    • SPWG669010
    EAN-nummer
    4012002244098
    Verpakking
    1 Stuk
    • Verde­lers voor energie en data
    • Systemen voor tech­ni­sche vloeren
    • Toon meer

    Energieverdeler, 6 zwarte fiches / 6 witte fiches, Wieland SPWG669010

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Energieverdeler, 6 zwarte fiches / 6 witte fiches, Wieland

    SPWG669010

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Aanslui­ting
    • Geschikt voor door­gangs­bedra­ding
      Ja
    • Aantal fasen
      2
    • Aansluit­door­snede kabel
      2,50 - 2,50 mm²
    • Type connec­tor/­stekker
      Klem­blok, Wieland GST18
    Mate­riaal
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Verzinkt
    • Kleur
      Zink
    • RAL-­code
      7035
    • Mate­riaal
      Metaal
    Teksten
    • Invoer
      5-voudig
    Func­ties
    • Systeem­ge­richt aanslui­tings­sys­teem
      Ja
    Elek­tri­sche Stroom
    • Aantal ingangen
      12

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration SPWG669010
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding SPWG669010 | Hager Belgium

      Afbeelding SPWG669010

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad SPWG669010 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad SPWG669010

      Energieverdeler, 6 zwarte fiches / 6 witte fiches, Wieland

      PDF
    • Technisch -handleiding

      Afbeelding Technisch -handleiding International 2015-04-23 | Hager Belgium

      Technisch -handleiding International 2015-04-23

      PDF
      1,28 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07

      PDF
      292,96 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      G71227035 - Afschermingsrozet Desk Lane voor aansluiting op Floor Lane
      G71227035
      Afschermingsrozet Desk Lane voor aansluiting op Floor Lane
    • 2
      LAR02KK9005 - Kabeluitgang in metaal zilverkleurig voor tech vloer >32mm / flexibele vloergoot
      LAR02KK9005
      Kabeluitgang in metaal zilverkleurig voor tech vloer >32mm / flexibele vloergoot
    • 3
      RK19005 -
      RK19005
    • 4
      SPWA129010 - Energieverdeler, 12 witte fiches, Wago
      SPWA129010
      Energieverdeler, 12 witte fiches, Wago
    • 5
      G71237021 - Voetafdekkap voor aansluiting op aluminium vloergoot
      G71237021
      Voetafdekkap voor aansluiting op aluminium vloergoot

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België