Energieverdeler, 12 witte fiches, Wieland SPWG129010
EAN-nummer
4012002244081
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Technische eigenschappen
Aansluiting
-
Geschikt voor doorgangsbedradingJa
-
Aantal fasen4
-
Aansluitdoorsnede kabel2,50 - 2,50 mm²
-
Type connector/stekkerKlemblok, Wieland GST18
Materiaal
-
OppervlaktebehandelingVerzinkt
-
KleurZink
-
MateriaalMetaal
Teksten
-
Invoer5-voudig
Functies
-
Systeemgericht aansluitingssysteemJa
Elektrische Stroom
-
Aantal ingangen12
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Product datasheet
Hager Productdatablad SPWG129010
Energieverdeler, 12 witte fiches, Wieland
PDF -
Technisch -handleiding
Technisch -handleiding International 2015-04-23
PDF1,28 MB
Meer documentatie