Energieverdeler, 6 zwarte fiches, Wieland SPWG069005
EAN-nummer
4012002244050
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Technische eigenschappen
Aansluiting
-
Geschikt voor doorgangsbedradingJa
-
Aantal fasen2
-
Aansluitdoorsnede kabel2,50 - 2,50 mm²
-
Type connector/stekkerKlemblok, Wieland GST18
Materiaal
-
OppervlaktebehandelingVerzinkt
-
KleurZink
-
MateriaalMetaal
Teksten
-
Invoer5-voudig
Functies
-
Systeemgericht aansluitingssysteemJa
Elektrische Stroom
-
Aantal ingangen6
Downloads
-
Product afbeelding
-
Technisch -handleiding
Technisch -handleiding International 2015-04-23
PDF1,28 MB
Meer documentatie