The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Kabel­goten
  • Verde­lers voor energie en data
  • Verde­lers voor energie en data
  • SPWA129005
  • Kabel­goten

Energieverdeler, 12 zwarte fiches, Wago SPWA129005

EAN-nummer
4012002244029
Verpakking
1 Stuk
Vind verdeler

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Energieverdeler, 12 zwarte fiches, Wago

SPWA129005

  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Aanslui­ting
  • Geschikt voor door­gangs­bedra­ding
    Ja
  • Aantal fasen
    4
  • Aansluit­door­snede kabel
    2,50 - 2,50 mm²
  • Type connec­tor/­stekker
    Klem­blok, Wago Winsta
Mate­riaal
  • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
    Verzinkt
  • Kleur
    Zink
  • Mate­riaal
    Metaal
Teksten
  • Invoer
    5-voudig
Func­ties
  • Systeem­ge­richt aanslui­tings­sys­teem
    Ja
Elek­tri­sche Stroom
  • Aantal ingangen
    12

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

Certificeringen en documenten

Hager REACH declaration SPWA129005
PDF

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding SPWA129005 | Hager Belgium

    Afbeelding SPWA129005

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad SPWA129005 | Hager Belgium

    Hager Productdatablad SPWA129005

    Energieverdeler, 12 zwarte fiches, Wago

    PDF
  • Technisch -handleiding

    Afbeelding Technisch -handleiding International 2015-04-23 | Hager Belgium

    Technisch -handleiding International 2015-04-23

    PDF
    1,28 MB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    RKA9005 - Aansluitadapter voor buigzame ronde koker
    RKA9005
    Aansluitadapter voor buigzame ronde koker
  • 2
    FKB9005 - Verdeelelement staal voor Floor Lane flexibel/vast, zwart
    FKB9005
    Verdeelelement staal voor Floor Lane flexibel/vast, zwart
  • 3
    FKH9005 - Vloerbevestiging voor Floor Lane flexibel, lengte 0,5 m, zwart
    FKH9005
    Vloerbevestiging voor Floor Lane flexibel, lengte 0, 5 m, zwart
  • 4
    FKWB000 - Houder met trekontlasting, voor Floor Lane flexibel
    FKWB000
    Houder met trekontlasting, voor Floor Lane flexibel
  • 5
    RKWH000 - Wand-/muurhouder voor Desk Lane
    RKWH000
    Wand-/muurhouder voor Desk Lane

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België