The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Modu­laire appa­ra­tuur
    • Scha­kel- en signaal­mo­dules
    • Trans­for­ma­to­ren, stop­con­tacten en nood­ver­lich­ting
    • SNS316
    EAN-nummer
    3250615640079
    Verpakking
    4 Stukken
    • Trans­for­ma­to­ren, stop­con­tacten en nood­ver­lich­ting

    Modulair stopcontact qc 2P+A + verklikker 2½ MOD. SNS316

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Modulair stopcontact qc 2P+A + verklikker 2½ MOD.

    SNS316

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom
      16 A
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Mate­riaal
    • Kleur
      Licht­grijs
    • RAL-­code
      7044
    • Afwer­king opper­vlakte
      Mat
    • Mate­riaal
      Poly­car­bo­naat (PC)
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Onbe­han­deld
    Afme­tingen
    • Hoogte
      75 mm
    • Breedte
      44 mm
    • Diepte
      66 mm
    • Inbouw­diepte inbouw­dozen
      40 mm
    Instal­la­tie, montage
    • Gemon­teerd op
      DIN-rail
    Connec­ti­vi­teit
    • Aansluit­wijze
      Opklik­bare montage
    Uitrus­ting
    • Type connec­tor/­stekker stop­con­tact
      Franse norm NF
    • ‌Gedraaid centraal inzetstuk
      Nee
    • Met klap­deksel
      Nee
    • Met ronde aardingspen
      Ja
    • Met signaal­lamp
      Ja
    Toebe­horen
    • Heeft tekst­veld
      Nee
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      2
    Veiligheid
    • Met verhoogde aanraak­be­vei­li­ging
      Nee
    • Bescher­mings­graad IP
      IP20
    Func­ties
    • Met oriën­ta­tie­ver­lich­ting
      Nee

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Socket-outlet 2-gang Wago C-mount twhite (English )
    PDF
    49,84 MB
    REACH declaration SNS316
    PDF
    RoHS report SNS316
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding SNS316 | Hager Belgium

      Afbeelding SNS316

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad SNS316 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad SNS316

      Modulair stopcontact qc 2P+A + verklikker 2½ MOD.

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2021-07-14

      PDF
      103,73 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      ST312 - Veiligheidstransformator 25 VA, Usec 12/24 VAC, Uprim 230 VAC
      ST312
      Veiligheidstransformator 25 VA, Usec 12/24 VAC, Uprim 230 VAC
    • 2
      ST303 - Beltransformator 8 VA, Usec 8/12 VAC, Uprim 230 VAC
      ST303
      Beltransformator 8 VA, Usec 8/12 VAC, Uprim 230 VAC
    • 3
      ST310 - Veiligheidstransformator 20 VA, Usec 24 VAC, Uprim 230 VAC
      ST310
      Veiligheidstransformator 20 VA, Usec 24 VAC, Uprim 230 VAC
    • 4
      ST314 - Veiligheidstransformator 40 VA, Usec 12/24 VAC, Uprim 230 VAC
      ST314
      Veiligheidstransformator 40 VA, Usec 12/24 VAC, Uprim 230 VAC
    • 5
      ST315 - Veiligheidstransformator 63 VA, Usec 12/24 VAC, Uprim 230 VAC
      ST315
      Veiligheidstransformator 63 VA, Usec 12/24 VAC, Uprim 230 VAC

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België