SL20115, kanaal, zwart • SL201151 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
Account
  • Catalogus
  • Kabel­goten
  • Kabel­goten voor resi­den­tiële gebouwen
  • SL-plinten
  • SL201151
Huidige zoektocht
Afbeelding Filter | Hager Belgium Filter
Afbeelding Filter | Hager Belgium Filter
ProductenTonen

Onze meest bekeken producten

5
1
SL20055AD2 - SL, plintpasstuk voor outlet voor goot 55 mm hoog, beuken
SL20055AD2
SL, plintpasstuk voor outlet voor goot 55 mm hoog, beuken
2
SL20080ACD1 - SL, plintpasstuk universele outlet voor goot 80 mm hoog, alulook
SL20080ACD1
SL, plintpasstuk universele outlet voor goot 80 mm hoog, alulook
3
SL2011589016 - SL, aftakstuk voor goot 115 mm hoog, verkeerswit
SL2011589016
SL, aftakstuk voor goot 115 mm hoog, verkeerswit
4
SL200556D4 - SL, eindstuk L/R voor goot 55 mm hoog, kersen
SL200556D4
SL, eindstuk L/R voor goot 55 mm hoog, kersen
5
SL200803D1 - SL, buitenhoek voor goot 80 mm, alulook
SL200803D1
SL, buitenhoek voor goot 80 mm, alulook

SL, bodemprofiel 20x115 mm, zwart

SL201151

  • Kabel­goten

SL, bodemprofiel 20x115 mm, zwart SL201151

EAN-nummer
4012740896023
Verpakking
24 meter
Vind verdeler

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Download technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    115 mm
  • Breedte
    20 mm
  • Lengte
    2000 mm
Capa­ci­teit
  • Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder appa­ra­ten)
    9
Uitrus­ting
  • Aantal compar­ti­menten
    4 - 4
Mate­riaal
  • Mate­riaal
    Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
  • Kleur
    Zwart
Veiligheid
  • Slag­vastheid IK
    IK07
  • Bescher­mings­graad IP
    IP40
  • Gere­la­teerde Series
    SL stan­daard 20x115

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja

Certificeringen en documenten

PEP - Mini-trunking / Skirting trunking / Corner trunking - series ATA - SL - EK (english)
PDF
400,71 kB
REACH declaration SL201151 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration SL201151 (english)
PDF
103,59 kB

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding SL201151 | Hager Belgium

    Afbeelding SL201151

  • Gereedschap

    Afbeelding Cable Management Revit Plugin | Hager Belgium

    Cable Management Revit Plugin

    MSI
    50,17 MB
  • Productlicentie

    Afbeelding Product_Licence_NF004_1078_SL | Hager Belgium

    Product_Licence_NF004_1078_SL

    Productlicentie International 2021-02-12

    PDF
    1,08 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Declaration | Hager Belgium

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2017-01-13

    PDF
    21,73 kB
    Afbeelding Deklaracja zgodności UE | Hager Belgium

    Deklaracja zgodności UE

    tehalit.SL Listwy przypodłogowe i ościeżnicowe PVC; SL…

    PDF
    407,24 kB
    Afbeelding EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019 | Hager Belgium

    EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019

    Conformiteitsverklaring International 2019-08-23

    PDF
    48,54 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    SL2005529011 - SL, deksel 20x55 mm, zwart
    SL2005529011
    SL, deksel 20x55 mm, zwart
  • 2
    SL2005529016 - SL, deksel 20x55 mm, verkeerswit
    SL2005529016
    SL, deksel 20x55 mm, verkeerswit
  • 3
    SL200552D1 - SL, deksel 20x55 mm, alulook
    SL200552D1
    SL, deksel 20x55 mm, alulook
  • 4
    SL200552D2 - SL, deksel 20x55 mm, beuken
    SL200552D2
    SL, deksel 20x55 mm, beuken
  • 5
    SL200552D3 - SL, deksel 20x55 mm, esdoorn
    SL200552D3
    SL, deksel 20x55 mm, esdoorn

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België