![](https://hager.com/nl-be/catalogus/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/nl_BE/images/loader-2.gif)
Apparatuurhouder met stopc. 2 P + A, 2 x RJ45 Cat 6, wit RAL9016 SL20080920F9016
EAN-nummer
4012740018227
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Technische eigenschappen
Toebehoren
-
Uitgerust metData-aansluiting
Afmetingen
-
Hoogte80 mm
-
Breedte20 mm
Samenstelling
-
Leeg stopcontactNee
Materiaal
-
KleurVerkeerswit
-
RAL-kleur9016
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP40
-
Slagvastheid IKIK07
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur5 - 60 °C
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Technisch -handleiding
Technisch -handleiding International 2011-05-31
PDF862,73 kBTechnisch -handleiding International 2012-03-20
PDF1,20 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring pl-PL 2023-10-10
PDF407,24 kBDeclaration
Conformiteitsverklaring International 2017-01-13
PDF21,73 kBDeclaration
Conformiteitsverklaring International 2019-08-23
PDF48,54 kB
Meer documentatie