The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabel­goten
    • Kabel­goten voor resi­den­tiële gebouwen
    • Appa­ra­tuur­hou­ders plinten
    • SL200559019011
    EAN-nummer
    4012740842617
    Verpakking
    1 Stuk
    • Appa­ra­tuur­hou­ders plinten

    SL, outlet universeel schakelmateriaal voor goot 55 mm hoog, zwart SL200559019011

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    SL, outlet universeel schakelmateriaal voor goot 55 mm hoog, zwart

    SL200559019011

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Toebe­horen
    • Uitge­rust met
      Leeg
    Afme­tingen
    • Hoogte
      126 mm
    • Breedte
      105 mm
    • Diepte
      48 mm
    • Aantal eenheden
      1
    Uitrus­ting
    • Leeg stop­con­tact
      Nee
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Kunststof
    • Kleur
      Grafiet­zwart
    • RAL-­kleur
      9011
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP40
    • Slag­vastheid IK
      IK07
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      5 - 60 °C
    Instal­la­tie, montage
    • Monta­ge/aan­sluit­po­sitie
      Hori­zon­taal
    Compa­ti­bi­li­teit
    • Compa­tibel formaat voor appa­raat­in­stal­latie
      Stan­daard 60 mm
    Connec­ti­vi­teit
    • Aansluit­wijze
      Schroef­aan­slui­ting, Opklik­bare montage

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Skirting trunking SL (containing 30% recycled PVC in trunking base only) (English)
    PDF
    383,81 kB
    REACH declaration SL200559019011
    PDF
    RoHS report SL200559019011
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding SL200559019011 | Hager Belgium

      Afbeelding SL200559019011

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad SL200559019011 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad SL200559019011

      SL, outlet universeel schakelmateriaal voor goot 55 mm hoog, zwart

      PDF
    • Productlicentie

      Afbeelding Product_Licence_NF004_1073_SL | Hager Belgium

      Product_Licence_NF004_1073_SL

      Productlicentie International 2021-02-12

      PDF
      1,48 MB
      Afbeelding Product_Licence_NF004_1078_SL | Hager Belgium

      Product_Licence_NF004_1078_SL

      Productlicentie International 2021-02-12

      PDF
      1,08 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07

      PDF
      371,55 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      SL20055903D1 - Lege apparatuurhouder 45 mm voor Systo, decor aluminium
      SL20055903D1
      Lege apparatuurhouder 45 mm voor Systo, decor aluminium
    • 2
      SL20055903D5 - Lege apparatuurhouder 45 mm voor Systo, decor eik
      SL20055903D5
      Lege apparatuurhouder 45 mm voor Systo, decor eik
    • 3
      SL20080903D2 - Lege apparatuurhouder 45 mm voor Systo, decor beuk
      SL20080903D2
      Lege apparatuurhouder 45 mm voor Systo, decor beuk
    • 4
      SL20080903D5 - Lege apparatuurhouder 45 mm voor Systo, decor eik
      SL20080903D5
      Lege apparatuurhouder 45 mm voor Systo, decor eik
    • 5
      SL20055A9011 - SL, plintpasstuk voor outlet voor goot 55 mm, zwart
      SL20055A9011
      SL, plintpasstuk voor outlet voor goot 55 mm, zwart

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België